Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのパワーデバイスアナライザ/カーブトレーサは、高電圧、大電流半導体デバイスの評価と特性評価のための専用ソリューションです。正確なソース供給、高速測定、包括的な解析を組み合わせることで、これらのシステムは、パワートランジスタ、ダイオード、IGBT、SiCやGaNなどのワイドバンドギャップデバイスの重要なテストをサポートします。スケーラブルな電圧および電流レンジ、統合された安全機能、直感的なソフトウェアにより、キーサイトのソリューションは、開発の加速、デバイスの信頼性向上、生産テストの合理化に貢献します。今すぐ、当社の人気構成のいずれかの見積もりをリクエストしてください。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
最大10 kVおよび3000 Aのソース/測定機能により、パルス動作モードと定常動作モードの両方に対応し、さまざまなパワー半導体をテストします。
高速スイッチング性能と低オン抵抗を備えたSiCおよびGaNコンポーネントを特性評価し、実世界の動作条件下で信頼性の高いテスト結果を保証します。
被試験デバイスとオペレータの両方を保護するように設計された、統合されたインターロック、コンプライアンスリミット制御、およびハードウェアセーフガードにより、テストの安全性を強化します。
高速セットアップ、自動スイープ、主要パラメータの即時解析のために設計されたカーブトレーシングインタフェースにより、パワーデバイスの検証を簡素化します。
Maximum output current
200 A ~ 3000 A
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
7 ~ 8
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation, Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current
Maximum output voltage
1200 V ~ 3 kV
B1506A
B1506A 回路デザイン用パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサーは、広い動作条件でパワーデバイスのパラメータを評価し、パワー回路デザインの性能を改善を支援する完全なソリューションです。
B1506Aは、広い電圧/電流範囲(3 kV/1500 A)、広い温度測定範囲(-50 °C~+250 °C)、高速パルス機能、サブnAレベルの電流測定分解能など、基準に満たないデバイスを実際の回路動作条件で特定するのに役立つ機能を備えています。 独自のソフトウェアインターフェースを採用しているため、正式なトレーニングを受けなくても、使い慣れたデータシートのフォーマットでデバイスの特性を簡単に評価できます。 テストフィクスチャ内に統合されたスイッチング回路は、テストの完全な自動化をサポートし、高電圧テストと大電流テストの自動切り替えや、IV測定とCV測定の自動切り替えを行うことができます。
さらに、独自のプラグイン・スタイルのデバイス・テスト・フィクスチャ・ソケット・アダプタにより、ケーブル接続の必要性をなくし、人為的なエラーを低減します。 B1506Aは、温度特性評価の完全な自動化もサポートしています。 これは、内蔵のサーモストリーム制御機能または温度プレートのいずれかを使用して行うことができます。 DUTがB1506Aの測定リソースに近接しているため、恒温槽までケーブルを延長した場合に発生する大きな寄生成分が存在しません。
このため、最大1500 Aの超大電流でも発振することなく、低温および高温の両方で正確に評価することができます。このようなB1506Aの機能は、最終製品の価値を最大限に高め、製品開発サイクルを加速し、パワーエレクトロニクス回路のデザインに大変革をもたらします。
IVパッケージ(H20、H50、H70)の価格は従来のカーブトレーサーの価格と同等ですが、B1506Aでは、高度な機能が追加されています。 また、B1506A IVパッケージ(H20、H50、H70)はアップグレード可能で、電流範囲を拡張したり、CV/Qg測定機能(オプションH21、H51、H71)を追加することもできます。
PD1500A
PD1500Aはキーサイト製の測定ソリューションとして、ワイドバンドギャップ半導体に対し信頼性と再現性の高い測定を可能にします。 また、このシステムではユーザーと測定ハードウェアの安全が確保されます。
既製の測定ソリューションとして、PD1500Aはワイドバンドギャップ半導体の信頼性と再現性の高い測定を提供します。 このプラットフォームは、ユーザーの安全とシステムの測定ハードウェアの保護を保証します。
さらに、キーサイトの測定技術における専門知識に基づいて、再現性のあるDPTの結果が確実に得られます。 イノベーションの例としては、高周波測定(GHzレンジ)、低リーケージ(フェムトアンペアレンジ)、パルスドパワー(1,500 Aの電流、10 µsの分解能)などが挙げられます。 キーサイト独自の視点から、パワー半導体のダイナミック特性評価で直面する問題を解消するお手伝いをします。
PD1500Aは、プローブ補正、オフセット調整、スキュー補正、コモン・モード・ノイズ除去などの標準的な測定手法を搭載しています。 これらの手法は画期的な測定トポロジーとレイアウトで活用されます。 また、このシステムのために特別に開発された半自動の校正ルーチン(AutoCal)により、システムの利得とオフセット誤差が補正できます。 また、ディエンベディング手法を用いて、電流シャントの誘導性寄生成分も補正できます。
JEDECは、マイクロエレクトロニクス業界向けのオープン標準や文献を開発するグローバルのリーダーです。 JEDECの委員会は、幅広い技術の規格の開発において、業界をリードしています。
JEDEC委員会:JC-70 Wide Bandgap Power Electronic Conversion Semiconductors
JEDEC規格では、パワー半導体業界向けにWBG規格を提供する必要性が認識されました。 2017年9月に、GaN JC-70.1とSiC JC-70.2のためのJC-70 Wide Bandgap Power Electronic Conversion Semiconductors委員会が設立されました。それぞれのセクションには3つのタスクグループがあり、信頼性と品質保証の手順、データシート要素とパラメータ、テストと特性評価方法に焦点を絞って作業を行っています。
キーサイトは、これらの規格の開発に積極的に参加しています。
JEDECが継続してWBGデバイスの動的テストを定義している中で、標準化されたいくつかのテストの提供が始まっています。 Keysight PD1500A DPTは、以下の主要な性能パラメータを決定します:
PD1550A
PD1550Aダブル・パルス・アナライザ/アドバンスト・パワー・デバイス・アナライザは、ワイド・バンドギャップ・ダブル・パルス・テストで信頼性と再現性の高い測定を提供します。
市販の測定ソリューションとしてPD1550Aは、ワイドバンドギャップ半導体パワーモジュールの信頼性と再現性の高い測定を提供します。 このプラットフォームは、ユーザーの安全性とシステムの測定ハードウェアの保護を保証します。 再現性と信頼性の高いダブル・パルス・テスト(DPT)の結果を保証する能力は、キーサイトの80年以上にわたる測定科学の専門知識に基づいて構築されています。 PD1500Aでお客様や規格化団体と密接に協力して得た経験を元に、キーサイトは現在、お客様がWBGパワーモジュールのダイナミック特性評価における課題を克服するお手伝いをしています。 例えば、高周波テスト(GHzレンジ)、低リーケージ(fAレンジ)、パルスドパワー(1,500 A電流、10 µs分解能)の革新が挙げられます。 キーサイト独自の視点から、パワー半導体のダイナミック特性評価で直面する問題を解消するお手伝いをします。
PD1500Aは、プローブ補正、オフセット調整、スキュー補正、コモン・モード・ノイズ除去などの標準的な測定手法を搭載しています。 これらの手法は画期的な測定トポロジーとレイアウトで活用されます。 また、このシステムのために特別に開発された半自動の校正ルーチン(AutoCal)により、システムの利得とオフセット誤差が補正できます。 それだけでなく、ディエンベディング手法を用いて、電流シャントの誘導性寄生成分も補正できます。 True Pulse Isolated Probe技術による正確なハイサイドVgs測定とソルダーレスコンタクト技術により、大きなコンタクトパッドをはんだ付けすることなく、信頼性の高い測定を再現することができます。
Joint Electron Device Engineering Council(JEDEC)は、マイクロエレクトロニクス業界向けのオープン標準の策定と出版を行うグローバルな団体です。 JEDEC委員会は、幅広い技術の規格の開発において、業界をリードしています。
JEDEC委員会:JC-70 Wide Bandgap Power Electronic Conversion Semiconductors
JEDEC規格では、パワー半導体業界向けにWBG規格を提供する必要性が認識されました。 2017年9月に、GaN JC-70.1とSiC JC-70.2のためのJC-70 Wide Bandgap Power Electronic Conversion Semiconductors委員会が設立されました。それぞれのセクションには3つのタスクグループがあり、信頼性と品質保証の手順、データシート要素とパラメータ、テストと特性評価方法に焦点を絞って作業を行っています。
キーサイトは、これらの規格の開発に積極的に参加しています。
JEDECが継続してWBGデバイスの動的テストを定義している中で、標準化されたいくつかのテストの提供が始まっています。 キーサイトPD1500A DPTは、以下の主要な性能パラメータを判断します:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
パワーデバイスアナライザまたはカーブトレーサーは、MOSFET、IGBT、GaN HEMT、SiCデバイスなどのパワー半導体の静的および動的特性を評価するために設計された専用のテストシステムです。これらのシステムは、高電圧(数キロボルトまで)および大電流(数百から数千アンペア)の供給と測定が可能であり、ブレークダウン電圧、オン抵抗、しきい値特性、飽和電流などの包括的な特性評価を実現します。標準的なSMUベースのセットアップとは異なり、パワーアナライザには、高エネルギーパルスソース、安全インターロック、低インダクタンスレイアウト、および高速スイッチング制御が搭載されており、実際のストレス条件を再現できます。これらの機能は、EVインバータ、産業用電力変換、高周波電源などのアプリケーションにおいて、ワイドバンドギャップデバイスの認定に不可欠です。これらのアプリケーションでは、故障や性能不足が熱損傷、効率損失、または安全上の危険につながる可能性があります。
カーブトレースは、半導体デバイスに電圧または電流をスイープし、その応答を測定してIVカーブを生成するプロセスです。これにより、導通、飽和、ブレークダウン、およびリーク領域における挙動が明らかになります。これは、非線形デバイス物理の特性評価と、パワーデバイスの安全動作領域(SOA)の検証にとって不可欠です。
これらのアナライザは、デバイス開発とアプリケーション検証に不可欠な静的および動的測定の両方を実行するように設計されています。主なテストタイプは次のとおりです。
パワーデバイスのテストには、潜在的に危険なエネルギーレベルが伴うため、パワーアナライザおよびカーブトレーサにおいて安全性は設計上の重要な要素となります。これらのシステムには、以下のような複数の安全層が組み込まれています。
これらの安全機構により、エンジニアは定格3 kVおよび1500 Aまでのコンポーネントを、高い精度を維持し、壊滅的な故障モードを回避しながら、自信を持ってテストすることができます。
適切な選択は、ターゲットデバイスの仕様、テストパラメータ、およびアプリケーションドメインに依存します。主な考慮事項は次のとおりです。
最終的に、システムの拡張性、将来のデバイス世代のサポート、および熱/EMシミュレーションデータとの統合も、長期的なテスト戦略に影響を与える可能性があります。
カーブトレーサは、広範囲にわたるI-V特性の高速なグラフィカル表示に最適化されています。SMUは、プログラム可能な制御により、高精度なソース供給と測定を提供します。キーサイトのパワーデバイスアナライザ/カーブトレーサは、カーブトレーサの速度とSMUベースシステムの精度および自動化を組み合わせ、両方の機能を統合しています。
カーブトレーサは、電圧/電流スイープを実行してI-V特性を生成し、さまざまな電気的ストレス下でのデバイスの挙動を示します。オシロスコープは電圧対時間を示し、本質的にデバイスパラメータや非線形領域を特性評価するものではありません。カーブトレーサは半導体評価のために特別に設計されています。
カーブトレーサは、制御された電圧または電流スイープをデバイスに印加し、その非線形応答を測定および可視化することで機能します。最新のカーブトレーサは、SMUベースのソース、高速パルステスト、および自動スイープ制御を使用して、今日のパワー半導体の評価に不可欠なIVカーブ、容量特性、ゲート電荷、および動的スイッチング特性を明らかにします。