Pro

最高性能オシロスコープ

Pro オシロスコープ 、次世代の研究開発、高速コンプライアンステスト、フォトニックデバイス試験などに最適な最高性能オシロスコープ 。最高帯域幅と低ノイズフロアオシロスコープで、最も困難な測定課題を克服してください。人気の構成から選択するか、アプリケーションに合わせて専用に構成できます。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。

超広帯域幅

最大110 GHzの帯域幅で次世代テクノロジーを開発し、最先端のアプリケーションにおける精密な信号捕捉と解析を実現します。

高速サンプリングレート

最大256 GSa/sの当社最高のサンプリングレートで高速信号をキャプチャして解析し、トランジェント、ジッタ、ノイズに関する詳細なインサイトを提供します。

高いシグナルインテグリティー

D低ノイズと低ジッター、高ENOB、最大12ビットの垂直分解能で信号を正確に表示します。

コンプライアンス・テスト・ソフトウェア

PCIe®、DDR、MIPI®などの次世代規格の研究開発におけるコンプライアンス・テスト。

製品画像
  • Maximum bandwidth

    10 GHz ~ 110 GHz

  • Analog channels

    2 ~ 4

  • Maximum sample rate

    128 GSa/s ~ 256 GSa/s

  • Maximum memory depth

    2 Gpts ~ 8 Gpts

  • Display size

    15.4 inch ~ 15.6 inch

  • ADC resolution

    10 bits ~ 12 bits

  • Front-end connector size

    1 mm ~ 3.5 mm

  • Brands included

    UXR Series

よくあるご質問