400G / 800G電気トランスミッターの適合性試験方法

UXR オシロスコープ
+ UXRシリーズ オシロスコープ

オシロスコープによる100 Gb/sレーンあたりイーサネット性能の最適化

データセンター・トランシーバのIEEE 802.3ckおよびOIF-CEI-5.0電気トランスミッタ・コンプライアンス仕様への適合性をテストするには、高帯域オシロスコープと、さまざまなイーサネット・リンク構成におけるテストポイントおよび性能要件に関する知識が必要です。これらの構成には、チップ間(C2C)、チップ・モジュール間(C2M)、およびバックプレーン接続が含まれ、しばしば信号完全性問題や低いノイズしきい値を持つ最大56 GBd PAM4信号でのテストを必要とします。

トランスミッタ・コンプライアンス・テストでは、トランスミッタ出力を高帯域オシロスコープに直接送信します。このオシロスコープは、定義された帯域幅とイコライゼーション・パラメータを持つ理想的なリファレンス・レシーバをモデル化します。400G/800Gトランスミッタは、オシロスコープにパターンを送信し、アイハイト、アイ幅、垂直アイクロージャなどの複雑な測定を行います。測定値をコンプライアンス規格と比較するには、信頼性と再現性を確保するために、高度な解析手法とテスト自動化ソフトウェアが必要です。

400G/トランスミッター ソリューション

400G / 800Gの電気的コンプライアンスに対するコンフォーマンステストでは、レシーバーに見立てたオシロスコープを使用して、IEEEおよびOIF規格に対するトランスミッタの信号を測定する必要があります。Keysight 400G / 800G電気ソリューション 、KeysightInfiniium UXRシリーズ・オシロスコープとテスト自動化ソフトウェアが含まれています。このソフトウェアは、開発者が複雑な設定やテスト要件をナビゲートし、ガイド付きセットアップ、測定の自動化、データ解析により、デバイスのコンプライアンス仕様への適合性を判断するのに役立ちます。UXRシリーズ・オシロスコープは、53GBdのPAM4信号をテストするのに十分な帯域幅を持つリアルタイム・オシロスコープです。このオシロスコープは、自動化ソフトウェアを追加することで、他のデジタル規格への準拠もテストできます。開発者は、電気および光トランシーバのコンフォーマンステストを実施する場合、UXRオシロスコープの代わりにKeysight DCA-Xサンプリングオシロスコープを使用できます。

当社の400G/800G電気送信機コンフォーマンス・テストのデモを見る

当社の400G/800G電気送信機コンフォーマンス・テスト・ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください

ご自分に合ったソリューションを見つけるのにお困りですか?