400G / 800G 전기 송신기 적합성 테스트 방법

UXR 오실로스코프
+ UXR-Series 오실로스코프

오실로스코프를 사용한 레인당 100Gb/s 이더넷 성능 최적화

데이터 센터 트랜시버가 IEEE 802.3ck 및 OIF-CEI-5.0 전기 송신기 적합성 사양을 준수하는지 테스트하려면 고대역폭 오실로스코프와 다양한 이더넷 링크 구성에 대한 테스트 포인트 및 성능 요구 사항에 대한 지식이 필요합니다. 이러한 구성에는 칩-투-칩(C2C), 칩-투-모듈(C2M) 및 백플레인 연결이 포함되며, 이는 종종 신호 무결성 문제와 낮은 노이즈 임계값을 갖는 최대 56GBd PAM4 신호로 테스트해야 합니다.

송신기 준수 테스트는 송신기 출력을 정의된 대역폭 및 이퀄라이제이션 파라미터를 갖춘 이상적인 기준 수신기를 모델링하는 고대역폭 오실로스코프로 직접 전송하는 것을 포함합니다. 400G/800G 송신기는 오실로스코프로 패턴을 전송하여 아이 높이, 아이 폭 및 수직 아이 클로저와 같은 복잡한 측정을 수행합니다. 측정값을 준수 표준과 비교하려면 신뢰성과 반복성을 보장하기 위해 고급 분석 방법과 테스트 자동화 소프트웨어가 필요합니다.

400G/800G 전기 송신기 적합성 테스트 솔루션

400G/800G 전기 컴플라이언스에 대한 적합성 테스트는 오실로스코프를 모델 레퍼런스 수신기로 사용하여 IEEE 및 OIF 표준에 대해 송신기 신호를 측정해야 합니다. 키사이트 400G/800G 전기 송신기 적합성 테스트 솔루션에는 키사이트 Infiniium UXR 시리즈 오실로스코프와 테스트 자동화 소프트웨어가 포함됩니다. 이 소프트웨어는 개발자가 가이드 설정, 측정 자동화 및 데이터 분석을 통해 복잡한 구성 및 테스트 요구 사항을 탐색하여 장치가 컴플라이언스 사양에 적합한지 판단하는 데 도움을 줍니다. UXR 시리즈 오실로스코프는 53 GBd PAM4 신호를 테스트하기에 충분히 높은 대역폭을 가진 실시간 오실로스코프입니다. 이 오실로스코프는 추가 자동화 소프트웨어를 통해 다른 디지털 표준과의 컴플라이언스도 테스트할 수 있습니다. 개발자는 전기 및 광 트랜시버 적합성 테스트를 수행하는 경우 UXR 오실로스코프 대신 키사이트 DCA-X 샘플링 오실로스코프를 사용할 수 있습니다.

400G/800G 전기 송신기 적합성 테스트 데모 보기

당사의 400G / 800G 전기 송신기 적합성 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?