お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Novus ロードモジュールラインナップ

Novusの高密度、高性能ロードモジュールがデバイス、アプリケーション、ネットワークのテスト時間を短縮
ネットワークを進化させることは決して簡単ではありません。 実際、適切なネットワーク機器を選択するだけでも大変です。 しかし、増え続けるニーズとスピードに対応するためには、飛躍的な進歩が必要です。
キーサイトがあれば、テストが次の大きな課題になることはありません。 キーサイトのNovus ロードモジュールは、100 Mbpsから100GEの技術の検証に必要な柔軟性とスケールを提供します。 キーサイトの受賞歴のあるIxNetworkおよびIxLoadテストソリューションを使用して、レイヤー2〜7の検証をサポートします。 当社の5-speedおよび3-speedモデルは、業界で唯一のDual-PHYファイバーおよび銅線テストソリューションであり、移植性が必要なアプリケーションの場合、Novus ONEが当社の3-speedアプライアンスです。
Novusのラインナップは、今日のネットワークエンジニアが必要とするオプション、速度、柔軟性を、すべて1台のテストデバイスで提供します。

関連製品
テストニーズに適したNovusソリューション
Novus製品 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NOVUS QSFP28 100/50/25GE | NOVUS SFP28/QSFP28 100/25/10GE | NOVUS 5-SPEED 10G/5G/2.5G/1G/100M |
|||
ポート密度 (ポート数) |
8×100GE 16×50GE (ファンアウト) 32×25GE (ファンアウト) |
8×100GE QSFP28 8×25GE SFP28 (アダプタ) 8×10GE SFP28 (アダプタ) |
8~16 | 32 |
8~16 |
物理的干渉 | QSFP28 | SFP28/QSFP28 | Dual-PHY SFP+ および10GBASE-T RJ-45 |
SFP+ |
Dual-PHY SFP+ および10GBASE-T RJ-45 |
OSI レイヤーサポート i | レイヤー2/3 | レイヤー2/3 | レイヤー2~7 | レイヤー2/3 | レイヤー2~7 |
カード当たりのユーザー数 | 8 | 8 | 8~16 | 16 | 8~16 |
ご要望、ご質問はございませんか。