Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O WirelessPro permite modelar, simular e analisar vários aspectos das redes 5G, tecnologias 5G avançadas e futuros canais sem fio 6G com facilidade e precisão incomparáveis.
Obtenha insights mais rápidos e claros com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com até 33 GHz.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Acelere os testes de análise de sinal com o software VSA da Keysight. Visualize, demodule e solucione problemas com mais de 75 padrões de sinal com precisão.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Nossas fontes de alimentação ATE de alta densidade acabam com as concessões entre rendimento e precisão dos testes.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Da validação pré-silício à implantação de redes e centros de dados de IA
Emule o tráfego do protocolo de rede para testar o desempenho da infraestrutura
Emule o tráfego de aplicativos para testar o desempenho da rede e da segurança
Emulação de hardware para testes completos de infraestrutura de rede e IA
As soluções de teste de protocolo e carga da Keysight Layer 2 a 3 permitem a validação rigorosa de tecnologias de rede durante o desenvolvimento de ASIC e no projeto e implantação de data centers em escala de IA. Projetadas para oferecer desempenho, escala e flexibilidade, nossas ferramentas de emulação L2 a 3 oferecem suporte à validação inicial do projeto, conformidade de protocolo e emulação de tráfego real em ambientes físicos, virtuais e em nuvem. Nossos pacotes de software de emulação de Ethernet e protocolo, incluindo IxNetwork, IxANVL e IxVerify, ajudam a garantir que sua infraestrutura de rede funcione conforme o esperado. Explore nosso portfólio de testes de protocolo e carga para encontrar a solução certa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
As soluções de teste de aplicativos e redes L4/L7 da Keysight ajudam você a validar o desempenho, a resiliência e a experiência do usuário dos serviços executados na infraestrutura de rede. Use o Keysight IxLoad para tráfego de alta escala e com estado para testar firewalls, VPNs e controladores de entrega de aplicativos (ADCs). O Keysight AI Data Center Builder oferece emulação aprimorada de carga de trabalho de IA que revela o verdadeiro desempenho dos ambientes de data center de IA quando testados com modelos e parâmetros específicos de treinamento de IA. O Keysight Elastic Network Generator fornece um mecanismo de software com uma API aberta e padrão do setor para criar cenários complexos de tráfego emulado que podem ser implantados em hardware Keysight ou agentes de software em contêineres. O Keysight IxChariot fornece emulação de aplicativos leve e baseada em endpoint com medições de KPI para perda de pacotes, jitter, atraso, MOS e desempenho de vídeo, amplamente utilizado em testes de SD-WAN e redes sem fio. Para validação topológica completa, o Keysight Fabric Emulator simula redes Ethernet inteiras com controle refinado. Selecione a ferramenta que corresponde ao seu ambiente de teste, perfil de tráfego e objetivos de validação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Os aceleradores de hardware da Keysight para testes de protocolo e carga permitem a validação de redes Ethernet de alta velocidade utilizadas em centros de dados. Desde geradores de tráfego de bancada com análise profunda da taxa de erros de bits Ethernet e correção de erros avançada (FEC) até geradores de tráfego em hiperescala, estes sistemas suportam testes completos das camadas 1 a 7, com velocidades de rede de 1GE a 1,6T. Emule cargas de trabalho de IA, valide interconexões de 800GE e 1,6T, emule congestionamento de rede e execute testes de conformidade com os padrões, tudo com hardware escalável e otimizado para laboratório. Escolha uma plataforma com base na quantidade de portas necessária, velocidade da interface, formato e suporte a protocolos. Explore nosso amplo portfólio, de dispositivos de função fixa a sistemas de chassi modulares, para encontrar a solução certa para validação Ethernet, redes de inteligência artificial/aprendizado de máquina (IA/ML) e testes de sincronização em escala. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
As soluções de teste de protocolo e carga da Keysight Layer 2 a 3 permitem a validação rigorosa de tecnologias de rede durante o desenvolvimento de ASIC e no projeto e implantação de data centers em escala de IA. Projetadas para oferecer desempenho, escala e flexibilidade, nossas ferramentas de emulação L2 a 3 oferecem suporte à validação inicial do projeto, conformidade de protocolo e emulação de tráfego real em ambientes físicos, virtuais e em nuvem. Nossos pacotes de software de emulação de Ethernet e protocolo, incluindo IxNetwork, IxANVL e IxVerify, ajudam a garantir que sua infraestrutura de rede funcione conforme o esperado. Explore nosso portfólio de testes de protocolo e carga para encontrar a solução certa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
As soluções de teste de aplicativos e redes L4/L7 da Keysight ajudam você a validar o desempenho, a resiliência e a experiência do usuário dos serviços executados na infraestrutura de rede. Use o Keysight IxLoad para tráfego de alta escala e com estado para testar firewalls, VPNs e controladores de entrega de aplicativos (ADCs). O Keysight AI Data Center Builder oferece emulação aprimorada de carga de trabalho de IA que revela o verdadeiro desempenho dos ambientes de data center de IA quando testados com modelos e parâmetros específicos de treinamento de IA. O Keysight Elastic Network Generator fornece um mecanismo de software com uma API aberta e padrão do setor para criar cenários complexos de tráfego emulado que podem ser implantados em hardware Keysight ou agentes de software em contêineres. O Keysight IxChariot fornece emulação de aplicativos leve e baseada em endpoint com medições de KPI para perda de pacotes, jitter, atraso, MOS e desempenho de vídeo, amplamente utilizado em testes de SD-WAN e redes sem fio. Para validação topológica completa, o Keysight Fabric Emulator simula redes Ethernet inteiras com controle refinado. Selecione a ferramenta que corresponde ao seu ambiente de teste, perfil de tráfego e objetivos de validação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Os aceleradores de hardware da Keysight para testes de protocolo e carga permitem a validação de redes Ethernet de alta velocidade utilizadas em centros de dados. Desde geradores de tráfego de bancada com análise profunda da taxa de erros de bits Ethernet e correção de erros avançada (FEC) até geradores de tráfego em hiperescala, estes sistemas suportam testes completos das camadas 1 a 7, com velocidades de rede de 1GE a 1,6T. Emule cargas de trabalho de IA, valide interconexões de 800GE e 1,6T, emule congestionamento de rede e execute testes de conformidade com os padrões, tudo com hardware escalável e otimizado para laboratório. Escolha uma plataforma com base na quantidade de portas necessária, velocidade da interface, formato e suporte a protocolos. Explore nosso amplo portfólio, de dispositivos de função fixa a sistemas de chassi modulares, para encontrar a solução certa para validação Ethernet, redes de inteligência artificial/aprendizado de máquina (IA/ML) e testes de sincronização em escala. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
O KAI Data Center Builder emula cargas de trabalho de IA do mundo real para testar todos os caminhos de dados em seu sistema em escala. Visualize os fluxos de dados de IA através de cada processador, cada interconexão, cada elemento de rede e identifique gargalos de desempenho.
Assista ao vídeo para saber como o KAI Data Center Builder emula cada processador, interconexão e rede para maximizar o desempenho do data center de IA.
Centros de dados de IA
Reproduza o comportamento realista da rede de cargas de trabalho de IA
Centros de dados de IA
Maximize a taxa de transferência para interconexões de alta velocidade 800GE/1,6T
Centros de dados de IA
Otimize o tempo de conclusão do trabalho e reduza o tempo de treinamento da IA
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A emulação de tráfego Ethernet é o processo de geração de tráfego de pacotes reais ou sintéticos para simular o desempenho de sistemas baseados em Ethernet em condições de rede realistas. Ao contrário da reprodução básica de pacotes, a emulação de tráfego pode reproduzir padrões de tráfego complexos nas camadas 2 a 7, incluindo cargas intermitentes, congestionamento, fluxos de aplicativos e protocolos de criptografia.
Os engenheiros utilizam a emulação de tráfego Ethernet para validar o desempenho, a taxa de transferência e o comportamento de switches, roteadores, placas de rede e silício, especialmente em ambientes de alta velocidade, como centros de dados de IA, redes de transporte 5G e infraestrutura em nuvem. Isso ajuda a descobrir problemas relacionados à latência, instabilidade, perda de pacotes, degradação da qualidade de serviço (QoS) e interoperabilidade de protocolos antes da implantação.
A emulação de tráfego Ethernet difere das ferramentas de simulação, pois utiliza dispositivos de hardware ou software para injetar e receber tráfego de rede real na velocidade da linha. Enquanto a simulação de rede modela como os dispositivos podem se comportar em teoria, a emulação fornece condições de teste realistas usando pacotes e deficiências reais.
Essa distinção é fundamental em ambientes como data centers de hiperescala e links de backhaul de RF, onde o tempo preciso e a interação dos pacotes podem afetar a latência, a sincronização e a taxa de transferência. Os emuladores de tráfego também vão além do monitoramento passivo (como os analisadores), gerando ativamente cargas controláveis e medindo respostas.
Emuladores de tráfego Ethernet de alta densidade, como Keysight AresONE, CloudStorm e plataformas 800GE Multirate, são projetados especificamente para testar interconexões de clusters de IA, malhas de comutação leaf-spine e implantações de 400G a 1,6T. Essas soluções oferecem suporte a sinalização PAM4, testes FEC, topologias fan-out e medição de desempenho em tempo real na taxa de linha total.
Para cargas de trabalho de IA, os emuladores de tráfego devem gerar fluxos de pacotes de alto rendimento e baixa latência com perfis de burst variáveis para replicar a comunicação GPU-GPU ou o tráfego do cluster de treinamento. O Keysight AI Data Center Builder amplia ainda mais isso, modelando o comportamento da rede de IA de ponta a ponta, permitindo a validação do tratamento de congestionamento, balanceamento de carga e rendimento da camada de aplicação em ambientes baseados em RDMA ou RoCE.