Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
次世代組込みセキュリティテストベンチは、精密なチャネル 解析 フォールトインジェクション試験のためのモジュラー高性能ハードウェアを統合します。
Technology
Device Security
Memory
64 GB
(SPD)N6700の製品タイプ
Embedded security testbench
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
高速PXIeアーキテクチャを活用し、より迅速かつ高精度なセキュリティテストを実現します。次世代組み込みセキュリティ テストベンチは、最先端のPXIテクノロジーをサイドチャネル解析(SCA)および故障注入(FI)テストにもたらし、比類のない性能、柔軟性、信頼性を提供します。セキュリティ専門家向けに設計されたこの最先端プラットフォームは、将来を見据えて構築されており、最新かつ高速なターゲットを確実にテストできます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。