for 5G multiband testing

S9115Aは、非信号測定用のマルチバンドトランシーバーシステムです。複数のキーサイト・リモート・ラジオ・ヘッド(RRH)をサポート可能で、M1749B RRHを搭載したS9115Aシステムは、22.7 GHzから49.2 GHzまでの5GNR測定に加え、380 MHzから13 GHzまでのFR1測定機能をサポートします。

製品画像
  • Wireless standard

    FR1, FR2

  • 最大周波数

    49.2 GHz

  • Maximum bandwidth

    1.2 GHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

用途: 5G NRネットワーク機器および無線コンポーネントの大量テスト

  • 5G NR基地局トランシーバーシステム
  • リモート無線ヘッド(RRH)、分散ユニット(DU)、アクティブアンテナアレイ、アンプ、チップセットを含む5G NRコンポーネント
  • 使い慣れた業界実績のあるアプリケーションソフトウェア (N9085EM0E 5G NR測定アプリケーション) を使用した電力、SEM、ACLR、EVMなどの測定

利点

  • ベンチトップ測定器と比較して省スペースでテストコストを削減し、非常に高いテストスループット(「クラウド対応」)を実現します。
  • シングル双方向リモートヘッドとヘッド内での2偏波切り替え機能により、22.7 GHzから49.2 GHzの全帯域でOTA対応を実現し、スペースとコストを節約しながら、チャンバー内で最高のパワーとEVMを提供します。
  • 製造効率:低EVMおよびACLRでTx/Rxの全周波数範囲にわたる1.2 GHzの帯域幅、単一の測定器として動作(スイッチング、ヘッド、API、測定を含む)、再作業と誤判定を削減する、校正されたシステム精度による容易な自動化
  • E6681A、S9110A、S9101Aなどの他のキーサイトのノンシグナリングソリューションの既存コードを再利用することで、テスト開発時間を最小限に抑える。
  • テストセットアップの再配線なしで、同じシステムでFR1とFR2の両方の測定をサポートします。

機能

  • 5G NR (3GPPリリース15以降) 波形の広帯域信号生成および解析 (FR1 (380 MHz~13 GHz) とFR2 (22.7 GHz~49.2 GHz) の両方に対応)
  • 「OTAフレンドリー」な拡張可能なアーキテクチャを特長としています。スイッチングや長いケーブル配線による高い損失を回避し、1つまたは2つのリモートmmWaveヘッドと偏波、および複数のTx/Rxチャネルをサポートします。

測定アプリケーションとソフトウェア

  • S9115Aシステムには、キーサイト N9085EM0E 5G NR測定アプリケーション、Y9085EM0E 5G NRノンシグナリング波形/測定アプリケーションが含まれています。
  • その他の推奨ソフトウェア: N7631C Signal Studio Pro for 5G NR、N7630C for pre-5G、N7608C for custom IQ and OFDM、89600 VSAソフトウェア、およびKS8400A Test Automation Platform

1台または2台のトランシーバーを搭載したKeysight S9115A 5Gマルチバンド・ベクトル・トランシーバーは、FR1 (380 MHz~13 GHz) をカバーし、さらに1台または2台のミリ波トランシーバーでFR2 (22.7 GHz~49.2 GHz) をカバーします。