インピーダンス・アナライザの最高確度測定で実現する真の特性評価

mΩ~MΩ、5 Hz~3 GHzの範囲で、非常に高い測定確度精度でコンポーネントを評価できるのは、キーサイトのインピーダンス・アナライザだけです。キーサイトのインピーダンス測定の専門知識をラボに活用することで、高品質なコンポーネントの真の特性を評価できます。

  • E4990A インピーダンス・アナライザ(20 Hz~120 MHzの周波数レンジ)は、広いインピーダンスレンジにわたって業界最高の0.045 %(代表値)の基本確度を備え、40 V DCバイアス電源を内蔵しています。
  • E4991B インピーダンス・アナライザ(1 MHz~3 GHzの周波数レンジ)は、広いインピーダンスレンジにわたって0.65 %の基本確度を備え、40 V DCバイアス電源(オプション001)を内蔵しています。 材料測定オプションにより、-55 ℃~150 ℃の温度特性解析機能(オプション007)および誘電率と透磁率の直接測定機能(オプション002)が可能です。
  • E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ(オプション3L5/005搭載)は、5 Hz~3 GHzの広い周波数レンジをサポートし、2%(代表値)の基本確度を備えています。また、40 V DCバイアス電源を内蔵し、ネットワーク解析、インピーダンス解析、利得/位相解析の機能を提供します。

インピーダンス・アナライザの使用アクセサリ

キーサイト・テクノロジーは、インピーダンス・アナライザ /LCRメータ、キャパシタンスメーター 、ネットワーク・アナライザで使用するさまざまなアクセサリとテストフィクスチャを提供しています。 すべてのアクセサリは、測定機器の確度を低下させずに、高確度の測定を行えるように設計されています。

イノベーションへの投資を保護

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

インピーダンス・アナライザの注目のリソース

ご要望、ご質問はございませんか。