실제 특성 – 임피더스 분석기를 사용해서만 가능

mmohm ~ Mohm, 5 Hz ~ 3 GHz 범위의 콤포넌트 평가에서 탁월한 정확도를 제공하는 제품은 키사이트 임피던스 분석기뿐입니다. 실험실에서 키사이트 임피던스 측정 전문 지식을 활용하여 고품질 콤포넌트의 실제 특성을 수행할 수 있습니다.

  • E4990A 임피던스 분석기(20 Hz ~ 120 MHz의 주파수 범위)는 40-V 내장 DC 바이어스 소스를 통해 넓은 임피던스 범위에서 0.045%(통상)의 업계 최고 기본 정확도를 제공합니다.
  • E4991B 임피던스 분석기(1 MHz ~ 3 GHz의 주파수 범위)는 40-V 내장 DC 바이어스 소스를 통해 넓은 임피던스 범위에서 0.65%의 기본 정확도를 제공합니다(옵션 001). 물질 측정 옵션을 사용하면 -55 °C ~ 150°C 범위의 온도 특성 분석(옵션 007)과 유전율 및 투과성의 직접 판독(옵션 002)이 가능합니다.
  • E5061B ENA 시리즈 네트워크 분석기(옵션 3L5/005)는 5 Hz ~ 3 GHz 범위의 넓은 주파수 범위를 지원하며, 기본 정확도 2%(통상)에 40-V 내장 DC 바이어스 소스, 네트워크 분석, 임피던스 분석, 게인/위상 분석 기능을 제공합니다.

적합한 액세서리로 구성 완료

키사이트 테크놀로지스는 LCR 미터, 임피던스 분석기, 커패시턴스 미터 및 네트워크 분석기와 함께 사용할 수 있는 다양한 액세서리와 테스트 픽스처를 제공합니다. 각 액세서리는 계측기의 성능을 저하시키지 않는 우수한 정확도의 측정을 보장하도록 설계되었습니다.

혁신적인 테스트 자산 보호

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 및 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

특집 리소스: 임피던스 분석기

다른 도움이 필요하십니까?