E9903G

基板製造における信頼性の高いインサーキット欠陥検出

キーサイトのインサーキットテストシステムは、大量生産における複雑で高密度なプリント基板のテスト向けに、高性能でスケーラブルなソリューションを提供します。柔軟なピン構成、バウンダリスキャンサポート、ベクタレステスト機能、プログラマブルアナログ測定により、これらのシステムは、はんだ不良、部品の実装方向間違い、誤った値などの組み立て不良を迅速かつ正確に検出します。内蔵診断機能、直感的なテスト開発ツール、自動化対応の統合により、生産ワークフローを効率化し、誤検出を削減し、初回合格率を向上させます。 人気のある構成のいずれかの見積もりを今すぐご依頼ください。 選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。

 

 

高い故障カバレッジ

はんだのオープン、ショート、不適切な部品配置など、広範囲の構造的欠陥を検出し、製品品質の向上と手直しコストの削減に貢献します。

スケーラブルなテストピン設計

柔軟なピン数構成により高密度基板に対応し、ハードウェアを変更することなくさまざまな基板サイズや複雑さに適応できます。

内蔵アナリティクス

リアルタイムのテストメトリック、詳細なデータインサイト、および自動レポート作成をテスター上で直接提供します。これにより、より迅速な根本原因分析が可能になり、複雑な基板での生産性が向上し、エンタープライズレベルのアナリティクスへのシームレスな拡張をサポートします。

統合型バウンダリスキャン 

標準テストアクセスポート (TAP) を介して構造診断を実行し、侵襲的なプロービングや追加のハードウェア計測器を不要にします。 

製品画像
  • System width

    800 mm ~ 1800 mm

  • Maximum node count

    0 ~ 5760

  • Fixture actuation

    Vacuum, Press down

  • Maximum parallel testing

    2, 4

よくあるご質問