Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのSL2000Aは、CCS、NACS、GB/T、Bharat、EVSE AdeMO規格に対応したEV/EVEVエミュレーションおよびテスト機能を備えたキーサイト充電ディスカバリーシステム(CDS)を制御します。
Applications
Charging communication and power test
Supported standards
CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T, Bharat
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Maximum power
1200 kW
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
SL1093AはSL2000Aになりました。SL2000A Charging Discoverソフトウェア(CD)は、キーサイトのAC/DCエミュレータと組み合わせたキーサイトのCharging Discovery System(CDS)の中央制御環境です。これにより、シームレスなシステム運用、測定値のリアルタイム可視化、自動シーケンス記録、およびプロフェッショナルなレポート作成が可能になります。このソフトウェアは、エミュレーションパッケージライセンスに依存せず、すべての充電規格にわたる包括的なトレース記録をサポートします。アクティブなEV/EVSEエミュレーションは、専用のエミュレーションパッケージの実行を通じてサポートされます。キーサイトの適合性および認証テストケースを実行するには、対応するSL1300A Charging Discover Test Packageライセンスが必要です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。