Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Essential DMMは、手頃な価格のエントリーレベルモデルであり、教育ラボに最適です。視認性に優れた7インチの大型デュアル測定カラーディスプレイを搭載し、出力の同時モニタリングが可能です。5.5桁の分解能を備えた当社のEssential DMMは、DC電圧、DC電流、真の実効値 (RMS) AC電圧、AC電流、2線式および4線式抵抗、周波数、導通、ダイオードテスト、温度、静電容量など、幅広い信号を測定します。リモートコントロールおよびデータロギングソフトウェアが付属しており、アプリケーションのテストと検証に不可欠なリアルタイムのモニタリング、キャプチャ、および可視化が可能です。精確で手頃な価格の測定を今すぐ始めましょう — 今すぐ見積もりを依頼するか、キーサイト Essential DMMをご注文ください。選定にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
強化された入力トリガ設定と、ポスト解析用に最大5,000サンプルをメモリに保存することで、高速に変化する信号を捕捉します。
7インチ大型デュアル測定カラーディスプレイは、内蔵のトレンドおよび統計チャート作成ツールにより、広範囲の信号を表示します。
LAN、USB、またはSCPI経由での接続、リモート制御、およびデータロギングが可能で、リアルタイムの監視、解析、トラブルシューティングに最適です。
測定パラメータを示すために点灯する直感的なソフトキーとファンクションキーにより、測定タスクを迅速に設定し実行できます。
Digits of resolution
5 ½
Basic 1-year DCV accuracy
150 ppm
Memory
5,000 readings
Interface
LAN, USB
Maximum reading rate
110 readings/s
EDU34450A
EDU34450Aは、速度が重要なテストに対応する最大110測定/秒の測定レートを備えた、デュアルディスプレイ5.5桁分解能のベンチトップDMM(デジタルマルチメーター)です。
Keysight EDU34450Aは、Keysight Smart Bench Essentials (SBE) シリーズの4種類の専用機器の一つである最新のベンチトップ型デジタルマルチメータ(DMM)です。強力な1つのグラフィカルインターフェースを活用して、測定データの接続、制御、キャプチャを行います。5.5桁の分解能と、速度が重要なテストに対応する最大110読取/秒の測定レートを備えています。手頃な価格でコンパクトな筐体にKeysightの測定パフォーマンスのメリットが凝縮されており、以下の特長を備えています:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
デジタルマルチメータ(DMM)においてトリガが重要なのは、測定が信号の適切なタイミングで一貫して行われることを保証するためです。トリガがない場合、DMMは波形上の不安定な点やランダムな点を捕捉し、測定値の変動や信頼性の低下につながる可能性があります。電圧しきい値、電流レベル、タイミングイベントなどの開始条件を定義することで、トリガはDMMを同期させ、意味のあるデータを捕捉します。これは、複雑な信号や時間変動する信号の測定、過渡現象の検出、まれなグリッチの捕捉に特に有効です。高度なアプリケーションでは、トリガにより制御性と再現性が向上し、エンジニアは自信を持って信号を分析し、重要な詳細を見逃すことを回避できます。
デジタルマルチメータ(DMM)は、回路内の2点間の電位差を比較することで電圧を測定します。マルチメータを電圧テスターとして使用するには、測定したいコンポーネントまたは回路に並列に接続します。電圧測定回路は非常に高い入力インピーダンス(10 MΩオーダー)を持つため、ほとんど電流が流れず、DMMが回路に大きな負荷をかけず、不正確な測定値を与えることを防ぎます。
デジタルマルチメータソフトウェアは、DMMの機能と汎用性を高め、測定データをより効果的に捕捉、分析、保存できるため重要です。ソフトウェア統合により、DMMはコンピュータやモバイルデバイスと連携し、リアルタイムのデータロギング、トレンド分析、リモート監視を可能にします。これは、電気パラメータの連続的または長期的な監視が必要とされる産業、ラボ、およびフィールドアプリケーションで特に価値があります。さらに、ソフトウェアはテストを自動化し、レポートを生成し、高度な計算を実行できるため、精度、効率、データ管理が向上し、同時に人為的エラーを削減します。