お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1190 シリーズ 3.5桁ハンドヘルド・クランプ・メータ
人間工学に基づいて設計された、手になじむクランプマルチメータ
ハイライト
作業現場で組み立てるハンドヘルド・クランプ・マルチメータ
キーサイトのU1190 シリーズ ・クランプ・マルチメータは、より便利で安全な作業をサポートする機能を備えています。 堅牢なケースに収められ、人間工学に基づいて設計されたハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)は、手のひらにぴったり収まるサイズで、親指で押すだけで機能を選択できます。 キーサイトのクランプマルチメータは、他の多くのクランプマルチメーターとは異なり、ハンドヘルドのDMM機能を備えています。
- 独自のワイヤーセパレーターにより、バンドル中の個々のワイヤーを分離して測定することが可能
- 内蔵LEDフラッシュライトで暗い場所でのトラブルシューティングに便利
- 雑音の多い環境でもビープ音を逃さない、視覚と音声による連続性警告機能
- Vセンス非接触電圧検出機能により、高温または活線状態のAC高電圧の存在を警告
- 抵抗、キャパシタンス、DCV、ACV、DCA、ACA、DCμA、ACμAの測定が可能なハンドヘルドDMM
- CAT III 600 V / CAT IV 300 Vの安全規格により、作業中の保護を保証
注意:
1)U1191AおよびU1193A ハンドヘルド・クランプ・メータ、3½桁は2022年10月1日をもって販売を停止いたします。 この製品の最終発注日は2022年9月30日となります。 キーサイトはこの製品に対し、標準5年間、業界最高クラスのサポートを継続します。
2)U1192AおよびU1194A ハンドヘルド・クランプ・メータ、3½桁は2023年4月1日をもって販売を停止いたします。 本製品の最終発注日は2023年3月31日となります。 キーサイトはこの製品に対し、標準5年間、業界最高クラスのサポートを継続します。
フラッシュライトを内蔵した独自のワイヤーセパレータ
クランプメータU1190シリーズは、独自のワイヤーセパレータを搭載しており、束ねられたワイヤーを簡単に分離して測定することができます。 さらに、モデルU1192A、U1193A、U1194Aには以下のものが付属しています:
- 暗い場所でのトラブルシューティングを可能にするテストエリアを照らす内蔵のLEDフラッシュライト
- 非接触電圧検出をする独自の手法であるVセンス機能で、熱線や活線に触れることがないよう保護
Key Specifications
Resolution
3.5桁
Max Reading Speed
3測定回数/秒
Basic 1-Year DCV Accuracy
0.5 %
バッテリー寿命
200時間
顎開口
31~37 mm
その他の詳細仕様もご覧ください。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。