Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
自己放電解析ソフトウェアBT2155Aは、自己放電アナライザを制御し、リチウムイオンセルの自己放電電流を数分以内に測定・記録します。
最大パワー
N/A
形状
Software
測定タイプ
N/A
Battery Types
Cell
Mains voltage
N/A
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight BT2155A 自己放電解析ソフトウェアでBT2152A 自己放電アナライザを制御して、Li-Ion電池の自己放電電流と電池電圧を測定/記録できます。ソフトウェアによって、初期電圧/電流マッチング、チャネルリミット(OVP、OCP、UVP)、測定間隔、テスト期間などの、アナライザのチャネル設定を構成できます。
BT2155AとBT2152Aの組み合わせにより、セルの自己放電電流を測定するために必要な時間を大幅に短縮できます。円筒形の18650や21700などのより小型の電池の場合は、セルの特性によって異なりますが、30分から2時間という短時間で安定した自己放電電流をすばやく確認できることが、テストからわかります。より大容量のパウチセル(例えば、10~60 Ah)の場合も、わずか1~4時間で確認できます。
セルの品質を確認するのに十分なだけセルのオープン回路電圧(OCV)が変化するまで数週間または数ヶ月待つのに比べたら、著しい改善です。仕掛品在庫とセルの保管に必要なフロアスペースを大幅に縮小することができます。さらに、テストサイクルの大幅な短縮と市場投入までの期間の短縮も実現します。
自己放電アナライザとソフトウェアは、電流を直接正確に測定するために必要な特性を備えた定電位測定法を用いて、自己放電電流をすばやく測定します。BT2155A 自己放電解析ソフトウェアは1台のBT2152A 自己放電アナライザ(最大32チャネル)を制御して、最大32セルのグループの温度も測定できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。