キーサイトEV 試験システム

最先端のバッテリーテストソリューション、セルからパックまで

キーサイトのEVバッテリーテストソリューションは、個々のセルから完全なパックまで、あらゆるレベルの電気自動車バッテリーを評価するための高精度なプラットフォームを提供します。これらのソリューションは、高効率な回生電力機能を特徴とし、放電時にエネルギーをグリッドに戻すことで運用コストを大幅に削減します。エネルギー貯蔵およびラボ運用向けの強力なソフトウェアと組み合わせることで、キーサイトはテストシーケンス、データ管理、および高度な特性評価技術を正確に制御する機能を提供します。これらの機能は、自動車エンジニアがEVバッテリーの安全性、性能、効率、および寿命を確保するために不可欠であり、電気自動車、定置型エネルギー貯蔵システム、およびより広範なeモビリティエコシステムの開発加速と信頼性の高い展開に直接影響します。人気の構成のいずれかの見積もりを今すぐご請求ください。 選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。

セルからパック

個々のバッテリーセル、モジュール、および完全なバッテリーパックをテストし、開発の各段階で詳細な特性評価を行い、あらゆる規模で品質と性能を確保します。

回生電力

回生機能を備えており、90%を超えるエネルギー回収率を達成することが多く、放電サイクル中のバッテリーからのエネルギーは熱として放散されるのではなく、グリッドにフィードバックされます。

包括的なソフトウェア

性能、機能、エージング、環境テストを含む複雑なテストシーケンスを、グローバルな業界標準に準拠した内蔵機能で定義、制御、監視します。

全チャネルでのEIS

複数のチャネルで電気化学インピーダンス分光法 (EIS) をサポートし、周波数範囲にわたるセルのインピーダンスを特性評価することで、潜在的な問題や劣化メカニズムの特定に役立ちます。

製品画像
  • Battery Types

    Module, Pack, Cell, CellModulePack

  • Form factor

    Cabinet, Dual cabinet, Benchtop, Rack mounted, Combined

  • Maximum power

    N/A bis >10 MW

  • Measurement type

    Differential voltage, Temperature, Digital IO, Communications, Analog in, Power supply, Analog out

  • Mains voltage

    48 VDC bis 480 VAC

よくあるご質問