車載イーサネット コンプライアンスソリューション

AE6000T車載イーサネット送信コンプライアンスソリューションは、お客様の車載イーサネット技術設計の検証とデバッグを迅速かつ容易に行う方法を提供します。

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

車載イーサネット コンフォーマンステスト

AE6900TはAE6000Tに変更されました。機能は同じで、上位モデル番号のみが異なります。
キーサイトのInfiniiumシリーズオシロスコープ用Keysight AE6000T 車載イーサネット コンフォーマンス・アプリケーション・ソフトウェアを使用すると、車載テクノロジー設計の検証とデバッグを迅速かつ簡単に行うことができます。

次世代ADASシステムは、ますます高解像度のカメラおよびレーダーシステムを必要とします。これは、速度と帯域幅に対する新たな要件を意味します。車載イーサネット規格は、今日の車両および将来のコネクテッドカーの要求を満たすために、より高速なデータ通信を可能にします。

CAN、LINとは異なり、車載イーサネット規格は、トランスミッター (Tx)、レシーバー (Rx)、およびハーネス/コネクターアセンブリをカバーするテストケースを使用して、厳格なコンプライアンス検証を要求します。時間と労力を節約するために、キーサイトは、トランスミッター (Tx)、レシーバー (Rx)、および車載イーサネットデバイス間の接続全体にわたるテストと検証を自動化するソリューションを提供します。当社のエンジニアは、規格を習得し、自動化された再現性のあるコンプライアンス・テストを作成するために、数千時間を費やしてきました。これらの実績のあるアプリケーションは、適切なテスト構成と有効な測定結果を保証するのに役立ちます。最終的に、お客様のデバイスが準拠しているという確信が深まります。AE6000T 車載イーサネット テスト ソリューションは、迅速に稼働するために必要なすべてのコンポーネントを確実に揃えるためのハードウェアとアクセサリを提供します。 

いくつかの主要な規格が車載イーサネットプラットフォームを管理しています。キーサイトは、異なるデータレートと規格を使用してこれらの規格を検証できる直感的なテストプラットフォームを提供します。キーサイトの車載イーサネットフィクスチャボードと、Molex Mini-50、MATEnet、またはHMTDへの利用可能なアダプターボードを使用すると、被試験デバイス (DUT) へのアクセスが簡単になります。

対応規格

  • IEEE 802.3cg (10BASE-T1S)、IEEE 802.3bw (100BASE-T1)、IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)、およびIEEE 802.3ch (2.5/5/10GBASE-T1)
  • IEEE 802.3bw (100BASE-T1) およびIEEE 802.3bp (1000BASE-T1) プロトコル トリガおよびデコード
  • MDIモードの通信およびコモンモードエミッションテスト

主な特長

  • セットアップウィザードを使用して、構成とテストを設定します。
  • キーサイトの測定器を使用して、正確で再現性のある結果を得ます。
  • マージン解析を含むHTML形式を使用することで、自動化された包括的なレポートを作成できます。
  • 柔軟なテストのために、車載イーサネットフィクスチャおよびアダプターボードを使用します。

注文情報

  • 複数の測定器とアクセサリが必要です。
  • ソフトウェアライセンスは、ノードロック、トランスポータブル、USB、またはフローティングで利用可能です。
  • ソフトウェアライセンスは、6、12、24、または36か月のサポート付きで購入できます。
  • 構成情報はデータシートで入手可能です。
キーサイト Warranty ロゴ