測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
11667A
信号源のレベリングや比測定などのアプリケーションに使用する際、補助アームで優れた出力SWRを実現します。
キーサイト8757スカラー・ネットワーク・アナライザを使用して広帯域比測定を行う場合は、キーサイト11667Aパワースプリッターをお勧めします。 この2抵抗型のパワースプリッターは、信号源のレベリングや比測定などのアプリケーションで使用する際、補助アームで優れた出力SWRを実現します。 DC~18 GHzの周波数レンジで出力アーム間のトラッキングを行うことにより、不確かさを最小限に抑えることができます。
87304C
最小限の挿入損失とポート間の高いアイソレーションが必要なパワースプリット・アプリケーションに使用
Keysight 87304Cハイブリッド・パワー・ディバイダは、最小の挿入損失と大きなポート間アイソレーションを必要とするパワー・スプリッタ用のディバイダです。主ラインと出力ポートとの間の挿入損失は、同等の抵抗パワー・スプリッタに比べて1 - 2 dB小さくなっています。重要度の高い信号処理アプリケーションに対応するために、2個の出力ポート間の位相および振幅トラッキングが制御されていて、仕様に記述されています。
Keysight 11636Cは、DC~50 GHzのパワー・ディバイダであり、きわめて正確にパワーを分割/結合できます。優れた位相/振幅トラッキングにより、3つのポートすべてで正確なインピーダンス整合が得られ、再反射と相互変調歪みを減らすことにより、障害位置測定の性能が向上します。
11667L
優れた振幅トラッキング(0.2 dB)と位相トラッキング機能 (±3°)で高精度のパワー分割を実現;BNCコネクタを含む
Keysight 11667Lは50 Ωの2抵抗型のパワー・スプリッタであり、BNCコネクタを備えています。E5061Bネットワーク・アナライザと組み合わせて、シャント-スルー法によるDC-DCコンバータの出力インピーダンス測定(100 Hz~10 MHz)などの電源分配回路アプリケーションに使用できます。優れた振幅トラッキング(<0.2 dB)と位相トラッキング(±3)によりきわめて正確なパワー分割を実現し、小さなSWRにより測定の不確かさを最小化します。
11636A
11636Aパワーディバイダ、DC~18 GHz。優れたポートインピーダンス整合により再反射を低減し、故障箇所特定に貢献します。
キーサイト11636Aは、直接電力分割アプリケーション向けのDC~18 GHzパワーディバイダです。3つのポートすべてにおける優れたインピーダンス整合により、再反射が低減され、故障箇所特定測定が改善されます。キーサイト8757スカラーベクトルネットワークアナライザで広帯域比較測定を行う際には、キーサイト11636Aパワーディバイダ/コンバイナの使用をお勧めします。
11636B
11636Bパワーディバイダ、DC~26.5 GHz。優れたポートインピーダンス整合により再反射を低減し、故障箇所特定に貢献します。
キーサイト11636Bは、直接電力分割アプリケーション向けのDC~26.5 GHzパワーディバイダです。3つのポートすべてにおける優れたインピーダンス整合により、再反射が低減され、故障箇所特定測定が改善されます。キーサイト8757スカラーベクトルネットワークアナライザで広帯域比較測定を行う際には、キーサイト11636Bパワーディバイダ/コンバイナの使用をお勧めします。
キーサイト11636Dは、DC~67 GHzのパワーディバイダで、非常に正確な直接電力分割と結合を提供します。優れた位相および振幅トラッキングにより、全3ポートの正確なインピーダンス整合が保証され、再反射と相互変調歪みを低減することで故障位置測定が改善されます。
11667B
11667Bパワースプリッタ、DC~26.5 GHz。優れた出力SWRを備え、ソースレベリングおよび比測定アプリケーションに最適です。
キーサイト11667Bパワースプリッタは、キーサイト8757スカラーネットワークアナライザを使用して広帯域比率測定を行う際に推奨されます。この2抵抗型パワースプリッタは、ソースレベリングまたは比率測定アプリケーションで使用する場合、補助アームで優れた出力SWRを提供します。DCから26.5 GHzまでの周波数範囲における出力アーム間のトラッキングにより、最小限の不確かさで広帯域測定を行うことが可能です。
11667C
11667Cパワースプリッタ、DC~50 GHz。優れた出力SWRを備え、ソースレベリングおよび比測定アプリケーションに最適です。
キーサイト8757スカラーネットワークアナライザを使用して広帯域比測定を行う際には、キーサイト11667Cパワースプリッタの使用をお勧めします。この2抵抗型パワースプリッタは、ソースレベリングまたは比測定アプリケーションで使用する場合、補助アームで優れた出力SWRを提供します。DC~50 GHzの周波数レンジにわたる出力アーム間のトラッキングにより、最小限の不確かさで広帯域測定を行うことができます。
11667D
ソースレベリングまたは比率測定アプリケーションで使用する場合、補助アームで優れた出力SWRを提供します。
キーサイト 11667Dパワー・スプリッタは、ソースレベリングまたは比率測定アプリケーションで使用した場合に、補助アームで優れた出力SWRを提供する2抵抗型パワー・スプリッタです。DC~67 GHzの周波数範囲にわたる出力アーム間のトラッキングにより、最小限の不確かさで広帯域測定を行うことができます。
87302C
87302C ハイブリッド・パワー・ディバイダ、0.5~26.5 GHz;電力分割用途向けに最小限の挿入損失と高いポート間アイソレーションを実現。
キーサイト87302Cハイブリッドパワーディバイダは、最小限の挿入損失とポート間の高いアイソレーションを必要とする電力分割アプリケーション向けに設計されています。メインラインと出力ポート間の挿入損失は、同等の抵抗型パワーディバイダよりも1~2 dB低くなっています。重要な信号処理アプリケーション向けに設計されており、2つの出力ポート間の位相および振幅トラッキングは制御され、規定されています。
87303C
87303C ハイブリッド・パワー・ディバイダ、1~26.5 GHz;電力分割用途向けに最小限の挿入損失と高いポート間アイソレーションを実現。
キーサイト87303Cハイブリッド・パワー・ディバイダは、最小限の挿入損失と高いポート間アイソレーションを必要とする電力分割アプリケーション向けに設計されています。メインラインと出力ポート間の挿入損失は、同等の抵抗型パワー・スプリッタよりも1~2 dB低くなっています。重要な信号処理アプリケーション向けに設計されており、2つの出力ポート間の位相および振幅トラッキングは制御され、規定されています。