장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
키사이트 11667A 전력 분배기는 키사이트 8757 스칼라 네트워크 분석기를 사용하여 광대역 비율 측정을 수행할 때 권장됩니다. 이 2-레지스터 유형 전력 분배기는 소스 레벨링 또는 비율 측정 분야에 사용할 경우 보조 암에서 뛰어난 출력 SWR을 제공합니다. dc ~ 18 GHz의 주파수 범위의 출력 암들 간 추적을 통해 최소한의 불확도로 대역폭 측정이 가능합니다.
87304C
최소한의 삽입 손실과 포트 간 높은 아이솔레이션이 요구되는 전력 분할 애플리케이션에 사용됩니다.
키사이트 11636C는 매우 정확한 직접 전력 분배 및 결합을 제공하는 DC ~ 50 GHz 전력 분배기입니다. 뛰어난 위상 및 진폭 트래킹은 세 포트 모두의 정확한 임피던스 매칭을 보장하여 재반사 및 상호 변조 왜곡을 줄여 고장 위치 측정 정확도를 향상시킵니다.
11667L
뛰어난 진폭(0.2dB) 및 위상 추적(±3°)으로 매우 정확한 전력 분할을 보장합니다. BNC 커넥터가 포함됩니다.
The Keysight 11667L is a 50 ohm two-resistor type power splitter with BNC connectors. It is used with the E5061B network analyzer for power distribution network applications, such as DC-DC converter output impedance measurements with shunt-thru method (100 Hz to 10 MHz). It provides excellent amplitude (<0.2 dB) and phase tracking (+/-3), ensures highly accurate power splitting and low SWR minimizes measurement uncertainty.
11636A
결함 위치 파악을 위한 우수한 포트 임피던스 매칭으로 재반사를 줄이는 11636A 파워 디바이더, DC ~ 18 GHz.
키사이트 11636A는 직접 전력 분배 애플리케이션을 위한 DC ~ 18 GHz 파워 디바이더입니다. 세 포트 모두의 우수한 임피던스 매칭은 재반사를 줄여 결함 위치 측정을 개선합니다. 키사이트 8757 스칼라 벡터 네트워크 분석기로 광대역 비교 측정을 수행할 때 키사이트 11636A 파워 디바이더/콤바이너가 권장됩니다.
11636B
결함 위치 파악을 위한 우수한 포트 임피던스 매칭으로 재반사를 줄이는 11636B 파워 디바이더, DC ~ 26.5 GHz.
키사이트 11636B는 직접 전력 분배 애플리케이션을 위한 DC ~ 26.5 GHz 파워 디바이더입니다. 세 포트 모두의 우수한 임피던스 매칭은 재반사를 줄여 결함 위치 측정을 개선합니다. 키사이트 8757 스칼라 벡터 네트워크 분석기로 광대역 비교 측정을 수행할 때 키사이트 11636B 파워 디바이더/콤바이너가 권장됩니다.
키사이트 11636D는 DC ~ 67GHz 전력 분배기로, 매우 정확한 직접 전력 분배 및 결합 기능을 제공합니다. 뛰어난 위상 및 진폭 트래킹은 세 포트 모두의 정확한 임피던스 매칭을 보장하여 재반사 및 상호 변조 왜곡을 줄임으로써 고장 위치 측정의 정확도를 향상시킵니다.
11667B
11667B 전력 분배기, DC ~ 26.5 GHz, 소스 레벨링 및 비율 측정 애플리케이션을 위한 탁월한 출력 SWR을 제공합니다.
키사이트 8757 스칼라 네트워크 분석기를 사용하여 광대역 비율 측정을 수행할 때 키사이트 11667B 전력 분배기를 권장합니다. 이 2저항형 전력 분배기는 소스 레벨링 또는 비율 측정 애플리케이션에 사용될 때 보조 암에서 탁월한 출력 SWR을 제공합니다. DC에서 26.5 GHz에 이르는 주파수 범위에서 출력 암 간의 트래킹은 최소한의 불확실성으로 광대역 측정을 가능하게 합니다.
11667C
소스 레벨링 및 비율 측정 애플리케이션을 위한 우수한 출력 SWR을 제공하는 11667C 파워 스플리터, DC ~ 50 GHz.
키사이트 8757 스칼라 네트워크 분석기를 사용하여 광대역 비율 측정을 수행할 때 키사이트 11667C 파워 스플리터가 권장됩니다. 이 2-저항형 파워 스플리터는 소스 레벨링 또는 비율 측정 애플리케이션에 사용될 때 보조 암에서 우수한 출력 SWR을 제공합니다. DC ~ 50 GHz의 주파수 범위에서 출력 암 간의 트래킹은 최소한의 불확실성으로 광대역 측정을 수행할 수 있도록 합니다.
키사이트 11667D 전력 분배기는 2저항형 전력 분배기로, 소스 레벨링 또는 비율 측정 애플리케이션에 사용될 때 보조 암에서 우수한 출력 SWR을 제공합니다. DC ~ 67GHz 주파수 범위에서 출력 암 간의 트래킹은 최소한의 불확실성으로 광대역 측정을 가능하게 합니다.
87302C
87302C 하이브리드 전력 분배기, 0.5 ~ 26.5 GHz; 전력 분할을 위한 최소 삽입 손실 및 높은 포트 간 절연.
키사이트 87302C 하이브리드 전력 분배기는 최소 삽입 손실과 높은 포트 간 절연을 요구하는 전력 분할 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 메인 라인과 출력 포트 간 삽입 손실은 동등한 저항성 전력 분배기보다 1~2dB 더 낮습니다. 중요한 신호 처리 애플리케이션용으로 설계되었으며, 두 출력 포트 간의 위상 및 진폭 트래킹은 제어되고 명시됩니다.
87303C
87303C 하이브리드 전력 분배기, 1 ~ 26.5 GHz; 전력 분할을 위한 최소 삽입 손실 및 높은 포트 간 절연.
키사이트 87303C 하이브리드 전력 분배기는 최소 삽입 손실과 높은 포트 간 절연을 요구하는 전력 분할 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 메인 라인과 출력 포트 간 삽입 손실은 동등한 저항성 전력 분배기보다 1~2dB 더 낮습니다. 중요한 신호 처리 애플리케이션용으로 설계되었으며, 두 출력 포트 간의 위상 및 진폭 트래킹은 제어되고 명시됩니다.