Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
ウェブブラウザのインタフェースを使ってPCからオシロスコープをリモート操作。
ウェブブラウザのインタフェースを使ってPCからオシロスコープをリモート操作。
DSOXLAN
ウェブブラウザのインタフェースを使ってPCからオシロスコープをリモート操作。
LAN/VGAモジュールは、ネットワーク接続、完全なLXI準拠のサポート、外部モニタとの接続が可能です。 ウェブブラウザインタフェースを使用してPCからオシロスコープをリモート操作することができます。ウェブブラウザのバーチャル・フロント・パネル・インタフェースにオシロスコープのフロントパネルと同じキーやノブが表示され、同様に機能します。 オシロスコープは必須です。
12個のSMBコネクタで、M983xA/M980xA PXI ベクトル・ネットワーク・アナライザ、またはP50xxA/B/P93xxB Streamlineシリーズ ベクトル・ネットワーク・アナライザの制御信号にアクセス可能。
12個のSMBコネクタで、M983xA/M980xA PXI ベクトル・ネットワーク・アナライザ、またはP50xxA/B/P93xxB Streamlineシリーズ ベクトル・ネットワーク・アナライザの制御信号にアクセス可能。
Y1731A
12個のSMBコネクタで、M983xA/M980xA PXI ベクトル・ネットワーク・アナライザ、またはP50xxA/B/P93xxB Streamlineシリーズ ベクトル・ネットワーク・アナライザの制御信号にアクセス可能。
キーサイトY1731A PXI I/O アダプタモジュールには、M980xAシリーズPXIeまたはP50xxAシリーズUSBベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)のアクセス制御信号用の12個のSMBコネクタを備えています。
Y1731Aは、VNAと外部周辺機器(デバイスハンドラー、パルスジェネレーター/変調器、RFスイッチ、または信号発生器など)を使用した同期測定に必要です。
GPIB機器とPCを6mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
GPIB機器とPCを6mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
10833F
GPIB機器とPCを6mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
Keysight 10833F (6 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。KeysightのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインタフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。Keysight GPIBケーブルは、IEEE 488.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
GPIB機器とPCを4mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
GPIB機器とPCを4mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
10833C
GPIB機器とPCを4mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
Keysight 10833C (4 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。キーサイトのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインターフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。キーサイトGPIBケーブルは、IEEE 488.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
GPIB機器とPCを8mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
GPIB機器とPCを8mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
10833G
GPIB機器とPCを8mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
Keysight 10833G (8 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。KeysightのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインタフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。Keysight GPIBケーブルは、IEEE 488.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
GPIB機器とPCを0.5mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
GPIB機器とPCを0.5mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
10833D
GPIB機器とPCを0.5mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
Keysight 10833D (0.5 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。キーサイトのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインターフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。キーサイトGPIBケーブルは、IEEE 44.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
GPIB機器とPCを2mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
GPIB機器とPCを2mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
10833B
GPIB機器とPCを2mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
Keysight 10833B (2 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。キーサイトのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインターフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。キーサイトGPIBケーブルは、IEEE 488.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
GPIB機器とPCを1mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
GPIB機器とPCを1mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
10833A
GPIB機器とPCを1mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
Keysight 10833A (1 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。キーサイトのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインターフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。キーサイトGPIBケーブルは、IEEE 488.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
USBポートからGBIP測定器に簡単に接続可能で、スイッチ、PCカード、外部電源は不要。
USBポートからGBIP測定器に簡単に接続可能で、スイッチ、PCカード、外部電源は不要。
82357B
USBポートからGBIP測定器に簡単に接続可能で、スイッチ、PCカード、外部電源は不要。
Keysight 82357B USB/GPIBインターフェースは、PCのUSBポートとGPIB測定器をダイレクトに接続します。スイッチの設定も、PCカードのインストールも、外部からの電源供給も必要ありません。これほど容易な接続はありません。
その他の情報 ビデオ・デモ
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
高いデータスループットのための高速転送をサポートし、小型PCに容易に取り付けが可能です。
高いデータスループットのための高速転送をサポートし、小型PCに容易に取り付けが可能です。
82350C
高いデータスループットのための高速転送をサポートし、小型PCに容易に取り付けが可能です。
Keysight 82350Cは、5V PCIベースのPC用の高性能のIEEE-488インタフェースです。プラグアンドプレイ設定で、ブラケットを変更するだけで薄型PCで使用でき、柔軟性が向上します。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル方法]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
U5532C USB電源センサーモジュールは、N5531X測定レシーバーのために特別に設計されています。キーサイトのUSBパワーセンサーとパワースプリッターをベースにしたU5532Cは、N5531X測定レシーバーのユーザーに50 GHzまでをカバーする単一のRF入力デバイスを提供します。
U5532C USB電源センサーモジュールは、N5531X測定レシーバーのために特別に設計されています。キーサイトのUSBパワーセンサーとパワースプリッターをベースにしたU5532Cは、N5531X測定レシーバーのユーザーに50 GHzまでをカバーする単一のRF入力デバイスを提供します。
U5532C
U5532C USB電源センサーモジュールは、N5531X測定レシーバーのために特別に設計されています。キーサイトのUSBパワーセンサーとパワースプリッターをベースにしたU5532Cは、N5531X測定レシーバーのユーザーに50 GHzまでをカバーする単一のRF入力デバイスを提供します。
U5532C USB電源センサーモジュールは、N5531X測定レシーバーのために特別に設計されています。 キーサイトのUSBパワーセンサーとパワースプリッターをベースにしたU5532Cは、N5531X測定レシーバーのユーザーに50 GHzまでをカバーする単一のRF入力デバイスを提供します。 U5532C USBパワー・センサ・モジュールを使用すると、外部のパワーメータが不要になるため、セットアップのプロセスが簡素化され、ラボのスペースも節約できます。 測定の信頼性と精度は、完全に定義された仕様セットによって保証されています。 また、測定の不確かさのトレーサビリティも保証されています。
また、新たに導入された「オンボード」校正ファイル機能(MY/SG6013以上のU5532C)は、各U5532Cセンサーモジュールに保存されている校正ファクターを自動的に取得します。 これにより、U5532Cはまさに「プラグ・アンド・プレイ」なUSBデバイスとなり、人的エラーを最小限に抑え、業者の貴重な時間を節約することができます。
ネットワーク接続されたコンピュータとGPIB、USB、およびRS-232測定器の間でリモートゲートウェイを使用してテストシステムを共有します。
ネットワーク接続されたコンピュータとGPIB、USB、およびRS-232測定器の間でリモートゲートウェイを使用してテストシステムを共有します。
E5810B
ネットワーク接続されたコンピュータとGPIB、USB、およびRS-232測定器の間でリモートゲートウェイを使用してテストシステムを共有します。
E5810Bは、E5810Aの後継機種で、ネットワーク接続機能付きのコンピュータシステム(LAN使用)とGPIB/USB/RS-232C測定器との間のゲートウェイをワンボックス接続ソリューションで提供します。 このゲートウェイを使用することによって、異なる場所にいる複数のユーザーが測定器をLAN(1000BASE-T(1ギガビット)/100BASE-TX/10BASE-T)経由で共有することができます。