Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Découvrez la gamme complète d'accessoires Keysight conçus pour compléter et étendre vos instruments. Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver rapidement des accessoires compatibles tels que des modules, des câbles, des adaptateurs et d'autres composants système afin de configurer, d'étendre et d'optimiser votre système de test en fonction de vos besoins de mesure spécifiques.
Aucun filtre disponible
L'adaptateur hôte/cible SP0630A Gen4 est une solution transparente haute performance permettant de connecter des serveurs à des sous-systèmes d'E/S externes. Basé sur l'architecture de pontage PCI Express Gen4.0 de Microsemi®, l'adaptateur SP0630A permet des connexions par câble PCIe transparentes et fiables, ainsi qu'une isolation d'horloge. Pour les applications hautes performances, le SP0630A offre flexibilité et performances avec une qualité de données extrêmement élevée. Il combine des performances de 256 Gb/s avec la faible latence du PCI Express, ce qui est idéal pour les systèmes d'extension d'E/S externes.
L'adaptateur hôte/cible SP0630A Gen4 est une solution transparente haute performance permettant de connecter des serveurs à des sous-systèmes d'E/S externes. Basé sur l'architecture de pontage PCI Express Gen4.0 de Microsemi®, l'adaptateur SP0630A permet des connexions par câble PCIe transparentes et fiables, ainsi qu'une isolation d'horloge. Pour les applications hautes performances, le SP0630A offre flexibilité et performances avec une qualité de données extrêmement élevée. Il combine des performances de 256 Gb/s avec la faible latence du PCI Express, ce qui est idéal pour les systèmes d'extension d'E/S externes.
SP0630A
L'adaptateur hôte/cible SP0630A Gen4 est une solution transparente haute performance permettant de connecter des serveurs à des sous-systèmes d'E/S externes. Basé sur l'architecture de pontage PCI Express Gen4.0 de Microsemi®, l'adaptateur SP0630A permet des connexions par câble PCIe transparentes et fiables, ainsi qu'une isolation d'horloge. Pour les applications hautes performances, le SP0630A offre flexibilité et performances avec une qualité de données extrêmement élevée. Il combine des performances de 256 Gb/s avec la faible latence du PCI Express, ce qui est idéal pour les systèmes d'extension d'E/S externes.
Utilisez votre oscilloscope à distance depuis votre PC à l'aide d'une interface de navigateur Web virtuelle.
Utilisez votre oscilloscope à distance depuis votre PC à l'aide d'une interface de navigateur Web virtuelle.
DSOXLAN
Utilisez votre oscilloscope à distance depuis votre PC à l'aide d'une interface de navigateur Web virtuelle.
Le module LAN/VGA vous offre une connectivité réseau et une prise en charge complète conforme à la norme LXI, ainsi que la possibilité de connecter un moniteur externe. Utilisez votre oscilloscope à distance depuis votre PC à l'aide de l'interface du navigateur Web avec l'interface du panneau avant virtuel qui ressemble et fonctionne comme le panneau avant réel de l'oscilloscope, avec les mêmes touches et boutons associés. Un oscilloscope est nécessaire.
Le module de connexion GPIB DSOXGPIB se branche dans le slot d'extension du panneau arrière pour assurer la communication et l'interface via un bus de données 8 bits.
Le module de connexion GPIB DSOXGPIB se branche dans le slot d'extension du panneau arrière pour assurer la communication et l'interface via un bus de données 8 bits.
DSOXGPIB
Le module de connexion GPIB DSOXGPIB se branche dans le slot d'extension du panneau arrière pour assurer la communication et l'interface via un bus de données 8 bits.
GPIB (également connu sous le nom IEEE-488 ou HPIB) est une norme pour la communication et le contrôle des instruments, utilisée par de nombreux fabricants.
Le produit DSOX2000-806 n'est plus commercialisé. Il est remplacé par le DSOXGPIB.
Partagez des systèmes de test à l'aide d'une passerelle distante entre des ordinateurs en réseau et des instruments GPIB, USB et RS-232.
Partagez des systèmes de test à l'aide d'une passerelle distante entre des ordinateurs en réseau et des instruments GPIB, USB et RS-232.
E5810B
Partagez des systèmes de test à l'aide d'une passerelle distante entre des ordinateurs en réseau et des instruments GPIB, USB et RS-232.
Le E5810B est la nouvelle génération du E5810A. Il sert de passerelle entre les systèmes informatiques en réseau (utilisant un LAN) et les instruments GPIB, USB et RS-232 dans une solution de connectivité tout-en-un. Grâce à cette passerelle, plusieurs utilisateurs peuvent partager les instruments depuis différents emplacements via un réseau local (1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T).
Signaux de contrôle d'accès des VNA PXI M983xA et M980xA ou des VNA P50xxA/B et P93xxB de la série Streamline avec douze connecteurs SMB.
Signaux de contrôle d'accès des VNA PXI M983xA et M980xA ou des VNA P50xxA/B et P93xxB de la série Streamline avec douze connecteurs SMB.
Y1731A
Signaux de contrôle d'accès des VNA PXI M983xA et M980xA ou des VNA P50xxA/B et P93xxB de la série Streamline avec douze connecteurs SMB.
Le module adaptateur E/S PXI Y1731A de Keysight est équipé de douze connecteurs SMB permettant d'accéder aux signaux de commande de l'analyseur de réseau vectoriel (VNA) tel que le PXI VNA (M983xA ou M980xA) ou le VNA de la série Streamline (P50xxA/B ou P93xxB).
Le Y1731A est nécessaire pour les mesures synchronisées utilisant le VNA et des périphériques externes (par exemple, gestionnaire de périphériques, générateurs/modulateurs d'impulsions, commutateur RF ou générateur de signaux, etc.).
Le module d'interface GPIB installable par l'utilisateur EL34GPBU (SCPI-1999, IEEE 488.2) ajoute une interface GPIB à votre charge électronique de banc de la série EL30000.
Le module d'interface GPIB installable par l'utilisateur EL34GPBU (SCPI-1999, IEEE 488.2) ajoute une interface GPIB à votre charge électronique de banc de la série EL30000.
EL34GPBU
Le module d'interface GPIB installable par l'utilisateur EL34GPBU (SCPI-1999, IEEE 488.2) ajoute une interface GPIB à votre charge électronique de banc de la série EL30000.
Ajoutez une interface GPIB à votre charge électronique de banc de la série EL30000.
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 4 m pour une intégration rapide et transparente.
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 4 m pour une intégration rapide et transparente.
10833C
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 4 m pour une intégration rapide et transparente.
Le câble GPIB Keysight 10833C (4 mètres) est conçu pour offrir une fiabilité et une durabilité exceptionnelles, même dans les conditions les plus difficiles. Lorsque vous achetez des câbles GPIB Keysight, vous avez la garantie d'une compatibilité automatique et transparente entre les ordinateurs et les instruments de votre système. Les câbles d'interface GPIB, les cartes et les logiciels pour vos ordinateurs vous permettent d'accéder facilement aux instruments, de les contrôler et d'échanger des données. Tout commence par les câbles qui relient votre ordinateur et votre instrument. Les câbles GPIB Keysight sont entièrement compatibles avec la spécification mécanique IEEE 488.1.
Pour établir rapidement la connexion d'un instrument sur un PC, téléchargez et installez Keysight IO Libraries Suite.
Automatisez et effectuez facilement des analyses de données sur votre système de test avec Keysight VEE Pro.
Des contrefaçons de ce produit ou de produits similaires ont été découvertes sur le marché. Pour vous assurer d'acheter un produit Keysight authentique offrant la qualité et les performances que vous attendez, achetez-le auprès des partenaires de distribution agréés Keysight. Cliquez sur le bouton « Comment acheter ou louer » ci-dessus pour trouver les partenaires de distribution agréés.
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 2 m pour une intégration rapide et transparente.
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 2 m pour une intégration rapide et transparente.
10833B
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 2 m pour une intégration rapide et transparente.
Le câble GPIB Keysight 10833B (2 mètres) est conçu pour offrir une fiabilité et une durabilité exceptionnelles, même dans les conditions les plus difficiles. Lorsque vous achetez des câbles GPIB Keysight, vous avez la garantie d'une compatibilité automatique et transparente entre les ordinateurs et les instruments de votre système. Les câbles d'interface GPIB, les cartes et les logiciels pour vos ordinateurs vous permettent d'accéder facilement aux instruments, de les contrôler et d'échanger des données. Tout commence par les câbles qui relient votre ordinateur et votre instrument. Les câbles GPIB Keysight sont entièrement compatibles avec la spécification mécanique IEEE 488.1.
Pour établir rapidement la connexion d'un instrument sur un PC, téléchargez et installez Keysight IO Libraries Suite.
Automatisez et effectuez facilement des analyses de données sur votre système de test avec Keysight VEE Pro.
Des contrefaçons de ce produit ou de produits similaires ont été découvertes sur le marché. Pour vous assurer d'acheter un produit Keysight authentique offrant la qualité et les performances que vous attendez, achetez-le auprès des partenaires de distribution agréés Keysight. Cliquez sur le bouton « Comment acheter ou louer » ci-dessus pour trouver les partenaires de distribution agréés.
Ajoutez une interface GPIB à votre alimentation de laboratoire à triple sortie série E36300 ou à sélection automatique de gamme série E36200.
Ajoutez une interface GPIB à votre alimentation de laboratoire à triple sortie série E36300 ou à sélection automatique de gamme série E36200.
E363GPBU
Ajoutez une interface GPIB à votre alimentation de laboratoire à triple sortie série E36300 ou à sélection automatique de gamme série E36200.
Ajoutez la fonctionnalité GPIB à votre alimentation CC à triple sortie de la série E36300 ou à votre alimentation CC à sélection automatique de la série E36200.
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 1 m pour une intégration rapide et transparente.
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 1 m pour une intégration rapide et transparente.
10833A
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 1 m pour une intégration rapide et transparente.
Le câble GPIB Keysight 10833A (1 mètre) est conçu pour offrir une fiabilité et une durabilité exceptionnelles, même dans les conditions les plus difficiles. Lorsque vous achetez des câbles GPIB Keysight, vous avez la garantie d'une compatibilité automatique et transparente entre les ordinateurs et les instruments de votre système. Les câbles d'interface GPIB, les cartes et les logiciels pour vos ordinateurs vous permettent d'accéder facilement aux instruments, de les contrôler et d'échanger des données. Tout commence par les câbles qui relient votre ordinateur et votre instrument. Les câbles GPIB Keysight sont entièrement compatibles avec la spécification mécanique IEEE 488.1.
Pour établir rapidement la connexion d'un instrument sur un PC, téléchargez et installez Keysight IO Libraries Suite.
Automatisez et effectuez facilement des analyses de données sur votre système de test avec Keysight VEE Pro.
Des contrefaçons de ce produit ou de produits similaires ont été découvertes sur le marché. Pour vous assurer d'acheter un produit Keysight authentique offrant la qualité et les performances que vous attendez, achetez-le auprès des partenaires de distribution agréés Keysight. Cliquez sur le bouton « Comment acheter ou louer » ci-dessus pour trouver les partenaires de distribution agréés.
En savoir plus sur les produits et câbles GPIB de Keysight
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 6 m pour une intégration rapide et transparente.
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 6 m pour une intégration rapide et transparente.
10833F
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 6 m pour une intégration rapide et transparente.
Le câble GPIB Keysight 10833F (6 mètres) est conçu pour offrir une fiabilité et une durabilité exceptionnelles, même dans les conditions les plus difficiles. Lorsque vous achetez des câbles GPIB Keysight, vous avez la garantie d'une compatibilité automatique et transparente entre les ordinateurs et les instruments de votre système. Les câbles d'interface GPIB, les cartes et les logiciels pour vos ordinateurs vous permettent d'accéder facilement aux instruments, de les contrôler et d'échanger des données. Tout commence par les câbles qui relient votre ordinateur et votre instrument. Les câbles GPIB Keysight sont entièrement compatibles avec la spécification mécanique IEEE 488.1.
Pour établir rapidement la connexion d'un instrument sur un PC, téléchargez et installez Keysight IO Libraries Suite.
Automatisez et effectuez facilement des analyses de données sur votre système de test avec Keysight VEE Pro.
Des contrefaçons de ce produit ou de produits similaires ont été découvertes sur le marché. Pour vous assurer d'acheter un produit Keysight authentique offrant la qualité et les performances que vous attendez, achetez-le auprès des partenaires de distribution agréés Keysight. Cliquez sur le bouton « Comment acheter ou louer » ci-dessus pour trouver les partenaires de distribution agréés.
En savoir plus sur les produits et câbles GPIB de Keysight
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 0,5 m pour une intégration rapide et transparente.
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 0,5 m pour une intégration rapide et transparente.
10833D
Connectez facilement vos instruments GPIB à votre PC grâce à ce câble de 0,5 m pour une intégration rapide et transparente.
Le câble GPIB Keysight 10833D (0,5 mètre) est conçu pour offrir une fiabilité et une durabilité exceptionnelles, même dans les conditions les plus difficiles. Lorsque vous achetez des câbles GPIB Keysight, vous avez la garantie d'une compatibilité automatique et transparente entre les ordinateurs et les instruments de votre système. Les câbles d'interface GPIB, les cartes et les logiciels pour vos ordinateurs vous permettent d'accéder facilement aux instruments, de les contrôler et d'échanger des données. Tout commence par les câbles qui relient votre ordinateur et votre instrument. Les câbles GPIB Keysight sont entièrement compatibles avec la spécification mécanique IEEE 44.1.
Pour établir rapidement la connexion d'un instrument sur un PC, téléchargez et installez Keysight IO Libraries Suite.
Automatisez et effectuez facilement des analyses de données sur votre système de test avec Keysight VEE Pro.
Des contrefaçons de ce produit ou de produits similaires ont été découvertes sur le marché. Pour vous assurer d'acheter un produit Keysight authentique offrant la qualité et les performances que vous attendez, achetez-le auprès des partenaires de distribution agréés Keysight. Cliquez sur le bouton « Comment acheter ou louer » ci-dessus pour trouver les partenaires de distribution agréés.
En savoir plus sur les produits et câbles GPIB de Keysight