主な特長

  • GPIB/USB/RS-232C測定器のリモートアクセスおよびリモート制御をLAN経由でワンボックスソリューションで実現
  • 最大1.2 MB/秒の高速GPIB転送速度
  • 1000BASE-T(1ギガビット)/100BASE-TX/10BASE-TLAN/イーサネット接続をサポート
  • パスワードで保護された設定用のWebインタフェース
  • セットアップと使用が簡単な内蔵LCDディスプレイとWebブラウザ
  • ハードリセット用電源スイッチ

E5810Bは、E5810Aの後継機種で、ネットワーク接続機能付きのコンピューターシステム(LAN使用)とGPIB/USB/RS-232C測定器との間のゲートウェイをワンボックス接続ソリューションで提供します。 このゲートウェイを使用することによって、異なる場所にいる複数のユーザーが測定器をLAN(1000BASE-T(1ギガビット)/100BASE-TX/10BASE-T)経由で共有することができます。

 

E5810B LAN / GPIB / USB Gateway with US Power Cord

E5810Bに関心をお持ちいただけましたか。

Agilent E5810B LAN/GPIB/USBゲートウェイの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。