주요 특징

  • 원박스 솔루션에서 LAN을 통해 GPIB, USB 및 RS-232 계측기의 원격 액세스 및 제어
  • 최대 1.2 MB/s의 더 빠른 GPIB 전송 속도
  • 1000BASE-T(1기가비트)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/이더넷 연결 지원
  • 구성을 위한 암호 보호 웹 인터페이스
  • 쉬운 셋업과 사용을 위한 내장형 LCD 디스플레이 및 웹 브라우저
  • 하드 리셋을 위한 전원 스위치

E5810B는 E5810A의 업그레이드된 버전으로 원박스 연결 솔루션을 통해 네트워크로 연결되었으며 필요한 구성을 갖춘 컴퓨터 시스템(LAN 사용)과 GPIB, USB, RS-232 계측기를 연결해 줍니다. 이 게이트웨이를 통해 다수의 사용자가 여러 위치에서 LAN을 통해 계측기를 공유할 수 있습니다.(1000BASE-T(1기가비트)/100BASE-TX/10BASE-T)

 

E5810B LAN / GPIB / USB Gateway with US Power Cord

E5810B에 관심이 있으십니까?

E5810B LAN/GPIB/USB 게이트웨이 관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?