測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
N4336A
ベクターテスト向け小型nanoVTEP増幅器は、さまざまなサイズのセンサープレートと組み立てて使えるよう設計されており、追加のはんだ付けの必要がありません。
お客様の製造ラインには高スループットが要求されます。 スループットを実現するためには、テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器統合が必要です。 キーサイトのi3070シリーズ6ファミリがまさにその要求にお応えします。 実績のある技術を基盤として構築されたシリーズ6ファミリICTシステムが、これまで以上にテスト効率の向上を実現します。 定評のあるソフトウェア、ハードウェア、プログラミングを揃えたシリーズ6は以前のシステムすべてと互換可能かつ再現性の高い測定を実現します。
主な機能と仕様
50個入り nanoVTEP増幅器
組み立て済み、交換可能
はんんだ付け不要
お客様の製造ラインには高スループットが要求されます。 スループットを実現するためには、テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器統合が必要です。 キーサイトのi3070シリーズ6ファミリがまさにその要求にお応えします。 実績のある技術を基盤として構築されたシリーズ6ファミリICTシステムが、これまで以上にテスト効率の向上を実現します。 定評のあるソフトウェア、ハードウェア、プログラミングを揃えたシリーズ6は以前のシステムすべてと互換可能かつ再現性の高い測定を実現します。
主な機能と仕様
50個入り
バレルとばねクリップ双方が含まれます。
N4345A
スプリングプローブは10 mm以上のサイズのセンサープレートと組み合わせて使用することで、接触がしやすくなります。
お客様の製造ラインには高スループットが要求されます。 スループットを実現するためには、テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器統合が必要です。 キーサイトのi3070シリーズ6ファミリがまさにその要求にお応えします。 実績のある技術を基盤として構築されたシリーズ6ファミリICTシステムが、これまで以上にテスト効率の向上を実現します。 定評のあるソフトウェア、ハードウェア、プログラミングを揃えたシリーズ6は以前のシステムすべてと互換可能かつ再現性の高い測定を実現します。
主な機能と仕様
100個入り スプリングプローブ
N4339A
nanoVTEPアプリケーション用センサープレートは、最大0.4インチ/10 mmの形状のテストデバイスに最適です。
お客様の製造ラインには高スループットが要求されます。 スループットを実現するためには、テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器統合が必要です。 キーサイトのi3070シリーズ6ファミリがまさにその要求にお応えします。 実績のある技術を基盤として構築されたシリーズ6ファミリICTシステムが、これまで以上にテスト効率の向上を実現します。 定評のあるソフトウェア、ハードウェア、プログラミングを揃えたシリーズ6は以前のシステムすべてと互換可能かつ再現性の高い測定を実現します。
主な機能と仕様
50個入り 0.4”/10mm センサプレート
SMDスナップ式ソケット
はんだ付け不要
N4346A
単一プローブのアプリケーション向けソケットでnanoVTEP増幅器アセンブリを確保
お客様の製造ラインには高スループットが要求されます。 スループットを実現するためには、テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器統合が必要です。 キーサイトのi3070シリーズ6ファミリがまさにその要求にお応えします。 実績のある技術を基盤として構築されたシリーズ6ファミリICTシステムが、これまで以上にテスト効率の向上を実現します。 定評のあるソフトウェア、ハードウェア、プログラミングを揃えたシリーズ6は以前のシステムすべてと互換可能かつ再現性の高い測定を実現します。
主な機能と仕様
50個入り ソケット
お客様の製造ラインには高スループットが要求されます。 スループットを実現するためには、テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器統合が必要です。 キーサイトのi3070シリーズ6ファミリがまさにその要求にお応えします。 実績のある技術を基盤として構築されたシリーズ6ファミリICTシステムが、これまで以上にテスト効率の向上を実現します。 定評のあるソフトウェア、ハードウェア、プログラミングを揃えたシリーズ6は以前のシステムすべてと互換可能かつ再現性の高い測定を実現します。
主な機能と仕様
50個入り ばねクリップ
Q4036A
NanoVTEP ミニ・シグナル・コンディショナ・ボードは、16個のNanoVTEPプローブに接続するための16個のポートを備えています。
nanoVTEP ミニ・シグナル・コンディショナ・ボードは、16個のnanoVTEPプローブに接続するための16個のポートを備えています。
このボードには2つの3.175 mmの穴があり、2つのネジと2つのスタンドオフ/スペーサーを使ってMUXカードをプローブプレート(複数可)に取り付けることができます。
注:nanoVTEPシグナル・コンディショナ・ボードとnanoVTEPミニ・シグナル・コンディショナ・ボードは、同じフィクスチャ内で一緒に使用することはできません。
N4348B
Connect Checkは被試験デバイスの固有のピン・プロテクション・ダイオードを使いデバイスとPCボードの接触を検証します。 マルチプレクサ(MUX)システムのみ対応
主な機能と仕様
NanoVTEP ConnectCheck シグナル・コンディショナ・カード、10枚入り
最大64個のnanoVTEPプローブに接続
N4334B
各nanoVTEPプローブがシグナル・コンディショナ・カード(mux カード)に2本のワイヤー(シグナルおよびグランド)で配線されます。 muxカードにより信号の質が向上し、必要なテストリソースが低減します。
主な機能と仕様
NanoVTEP シグナル・コンディショナ・カード、1枚入り
最大64個のnanoVTEPプローブに接続
N4342A
nanoVTEPアプリケーション用センサプレートは最大12 mm x 152 mmの形状のテストデバイスに最適です。
お客様の製造ラインには高スループットが要求されます。 スループットを実現するためには、テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器統合が必要です。 キーサイトのi3070シリーズ6ファミリがまさにその要求にお応えします。 実績のある技術を基盤として構築されたシリーズ6ファミリICTシステムが、これまで以上にテスト効率の向上を実現します。 定評のあるソフトウェア、ハードウェア、プログラミングを揃えたシリーズ6は以前のシステムすべてと互換可能かつ再現性の高い測定を実現します。
主な機能と仕様
10個入り、12 mm x 152 mm センサプレート
SMDスナップ式ソケット
はんだ付け不要
N4341A
nanoVTEPアプリケーション用センサプレートは、最大2.5インチ/63.3 mmの形状のテストデバイスに最適です。
お客様の製造ラインには高スループットが要求されます。 スループットを実現するためには、テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器統合が必要です。 キーサイトのi3070シリーズ6ファミリがまさにその要求にお応えします。 実績のある技術を基盤として構築されたシリーズ6ファミリICTシステムが、これまで以上にテスト効率の向上を実現します。 定評のあるソフトウェア、ハードウェア、プログラミングを揃えたシリーズ6は以前のシステムすべてと互換可能かつ再現性の高い測定を実現します。
主な機能と仕様
10個入り、 2.5”/63.3 mm センサプレート
SMDスナップ式ソケット
はんだ付け不要
N4340A
nanoVTEPアプリケーション用センサプレートは最大1.2 インチ/30.5 mmの形状のテストデバイスに最適です。
お客様の製造ラインには高スループットが要求されます。 スループットを実現するためには、テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器統合が必要です。 キーサイトのi3070シリーズ6ファミリがまさにその要求にお応えします。 実績のある技術を基盤として構築されたシリーズ6ファミリICTシステムが、これまで以上にテスト効率の向上を実現します。 定評のあるソフトウェア、ハードウェア、プログラミングを揃えたシリーズ6は以前のシステムすべてと互換可能かつ再現性の高い測定を実現します。
主な機能と仕様
20個入り、 1.2”/30.5 mm センサプレート
SMDスナップ式ソケット
はんだ付け不要