Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
フィルターなし
N5182BX07
N5182BX07周波数エクステンダーは、オプション506を搭載したN5182B MXGまたはN5172B EXGのいずれかを拡張し、802.11ax帯域および5Gアンライセンス帯域を最大7.2 GHzまで、優れたエラーベクトル振幅(EVM)でカバーします。
N5182BX07周波数エクステンダーは、オプション506を搭載したN5182B MXGまたはN5172B EXGを拡張し、802.11ax帯域および5Gアンライセンス帯域を最大7.2 GHzまで、優れたエラーベクトル振幅(EVM)でカバーします。N5182BX07周波数エクステンダーを使用して、デバイスと設計の限界を追求してください。
N5293AX52
N5293AX52は内蔵バイアス・パルスドバイアス・ティーを内蔵した小型広帯域周波数エクステンダーです。 PNA/PNA-X Bベクトル・ネットワーク・アナライザとシステム化したN5292Aテストセットココントローラーで10MHz~110GHzのシングルスイープ測定が可能です。
キーサイトN5293AX52はキーサイトの新しいPNA / PNA-Xベースミリ波ソリューションと併用するようにデザインされた広帯域周波数エクステンダーです。 パルスドDCバイアス動作用のバイアス・ティーを内蔵した、小型で軽量、堅牢な周波数拡張モジュールです。 キーサイトN5292Aテストセットコントローラとのインタフェース接続を行います。 このモジュールによりベースPNA/PNA-Xシリーズネットワークアナライザの周波数カバレッジを10 MHz ~110 GHz拡張します。 ネットワーク・アナライザ用のケーブルとアクセサリの詳細についてはネットワーク・アナライザ・アクセサリをご覧ください。
N5295AX52
N5295AX52は、パルスド・バイアスティーを内蔵した小型広帯域周波数拡張器で、PNA/PNA-X Bベクトル・ネットワーク・アナライザとシステム化したN5292Aテストセットココントローラーで10MHz~120GHzのシングルスイープ測定が可能です。
キーサイトN5295AX52はキーサイトの新しいPNA / PNA-Xベースミリ波ソリューションと併用するようにデザインされた広帯域周波数エクステンダーです。 PNA/PNA-X B シリーズのネットワーク・アナライザで駆動のN5292Aテストセットコントローラとのインターフェースとして設計。パルスドDCバイアス動作用のバイアス・ティーを内蔵した、小型で軽量、堅牢な周波数拡張モジュールです。 このモジュールにより、ベースのPNA/PNA-Xの周波数カバレッジを拡張し、 10 MHz ~110 GHzの周波数レンジをカバー可能です。 ネットワーク・アナライザ用のケーブルとアクセサリの詳細についてはネットワーク・アナライザ・アクセサリをご覧ください。
N5293AX02
N5293AX02は、パルスド・バイアスティーを内蔵した小型広帯域周波数拡張器で、PNA/PNA-X Bベクトル・ネットワーク・アナライザとシステム化したN5292Aテストセットココントローラーで10MHz~110GHzのシングルスイープ測定が可能です。
N5293AX02は、キーサイトの新しいPNA/PNA-Xベースのミリ波ソリューション用の広帯域周波数拡張モジュールです。また、PNA/PNA-X Bシリーズ ネットワーク・アナライザでドライブするN5292A テスト・セット・コントローラーと連動するように設計されたパルスドDCバイアス動作用のバイアスティーを内蔵した、小型軽量で、高耐久性の周波数エクステンダーモジュールです。このモジュールを使用すれば、ベースとなるPNA/PNA-Xの周波数カバレージを、10 MHz~110 GHzの周波数レンジをカバーするように拡張できます。ネットワーク・アナライザ用のケーブルとアクセサリの詳細については、ネットワーク・アナライザ・アクセサリをご観ください。
N5295AX03
この小型軽量モジュールにより、ベースのPNA/PNA-Xの周波数カバレージを拡張できます。
キーサイトの新しいPNA/PNA-Xベースのミリ波ソリューション向けにデザインされた広帯域周波数拡張モジュール。
N5295AX03モジュールは、N5292A テスト・セット・コントローラーに接続するためにデザインされた小型かつ軽量のモジュールです。コントローラーはPNA/PNA-X Bモデル ベクトル・ネットワーク・アナライザによってドライブされます。
このモジュールを使用すれば、ベースのPNA/PNA-Xの周波数カバレージを、900 Hz~120 GHzの周波数レンジをカバーするように拡張できます。
N5295AX51
この小型軽量モジュールにより、ベースのPNA/PNA-Xの周波数カバレージを拡張できます。
キーサイトの新しいPNA/PNA-Xベースのミリ波ソリューション向けにデザインされた広帯域周波数拡張モジュール。
N5295AX51モジュールは、N5292A テスト・セット・コントローラーに接続するためにデザインされた小型かつ軽量のモジュールです。コントローラーはPNA/PNA-X Bモデル ベクトル・ネットワーク・アナライザによってドライブされます。
このモジュールを使用すれば、ベースのPNA/PNA-Xの周波数カバレージを、10 MHz~120 GHzの周波数レンジをカバーするように拡張できます。
N5295AX02
N5295AX02は、パルスバイアスTを内蔵したコンパクトな広帯域周波数エクステンダーで、PNA/PNA-X Bベクトル・ネットワーク・アナライザとシステム化されたN5292Aテストセット・コントローラにより、10 MHz~120 GHzのシングルスイープ測定を提供します。
N5295AX02は、キーサイトの新しいPNA/PNA-Xベースのミリ波ソリューション用の広帯域周波数拡張モジュールです。また、PNA/PNA-X Bシリーズ ネットワーク・アナライザでドライブするN5292A テスト・セット・コントローラーと連動するように設計されたパルスドDCバイアス動作用のバイアスティーを内蔵した、小型軽量で、高耐久性の周波数エクステンダーモジュールです。このモジュールを使用すれば、ベースとなるPNA/PNA-Xの周波数カバレージを、10 MHz~120 GHzの周波数レンジをカバーするように拡張できます。ネットワーク・アナライザ用のケーブルとアクセサリの詳細については、ネットワーク・アナライザ・アクセサリをご観ください。
N5293AX53
この小型軽量モジュールにより、ベースのPNA/PNA-Xの周波数カバレージを拡張できます。
キーサイトの新しいPNA/PNA-Xベースのミリ波ソリューション向けにデザインされた広帯域周波数拡張モジュール。
N5293AX53モジュールは、N5292A テスト・セット・コントローラーに接続するためにデザインされた小型かつ軽量のモジュールです。コントローラーはPNA/PNA-X Bモデル ベクトル・ネットワーク・アナライザによってドライブされます。
このモジュールを使用すれば、ベースのPNA/PNA-Xの周波数カバレージを、900 Hz~110 GHzの周波数レンジをカバーするように拡張できます。
N5295AX01
この小型軽量モジュールにより、ベースのPNA/PNA-Xの周波数カバレージを拡張できます。
キーサイトの新しいPNA/PNA-Xベースのミリ波ソリューション向けにデザインされた広帯域周波数拡張モジュール。
N5295AX01モジュールは、N5292A テスト・セット・コントローラーに接続するためにデザインされた小型かつ軽量のモジュールです。コントローラーはPNA/PNA-X Bモデル ベクトル・ネットワーク・アナライザによってドライブされます。
このモジュールを使用すれば、ベースのPNA/PNA-Xの周波数カバレージを、10 MHz~120 GHzの周波数レンジをカバーするように拡張できます。
N5293AX03
この小型軽量モジュールにより、ベースのPNA/PNA-Xの周波数カバレージを拡張できます。
キーサイトの新しいPNA/PNA-Xベースのミリ波ソリューション向けにデザインされた広帯域周波数拡張モジュール。
N5293AX03モジュールは、N5292A テスト・セット・コントローラーに接続するためにデザインされた小型かつ軽量のモジュールです。コントローラーはPNA/PNA-X Bモデル ベクトル・ネットワーク・アナライザによってドライブされます。
このモジュールを使用すれば、ベースのPNA/PNA-Xの周波数カバレージを、900 Hz~110 GHzの周波数レンジをカバーするように拡張できます。
N5293AX01
N5293AX01周波数エクステンダーは、コンパクトで軽量なモジュールで、PNA/PNA-Xの測定範囲を110 GHzまで拡張します。
キーサイトの新しいPNA/PNA-Xベースミリ波ソリューションで使用するために設計された広帯域周波数拡張モジュール。
N5293AX01モジュールは、PNA/PNA-X Bモデルのベクトル・ネットワーク・アナライザで駆動されるN5292Aテストセットコントローラに接続するように設計された、コンパクトで軽量なモジュールです。
このモジュールにより、ユーザーはベースPNA/PNA-Xの周波数カバレージを10 MHz~110 GHzの周波数範囲に拡張できます。
ネットワーク・アナライザ用ケーブルおよびアクセサリの詳細については、ネットワーク・アナライザ・アクセサリをご覧ください。
N5293AX51
N5293AX51 110 GHz周波数エクステンダーは、このコンパクトで軽量なモジュールにより、ベースPNA/PNA-Xの周波数カバレージ(10 MHz~110 GHz)を拡張します。バイアスTはなし。
キーサイトの新しいPNA/PNA-Xベースミリ波ソリューションで使用するために設計された広帯域周波数拡張モジュール。
N5293AX51モジュールは、PNA/PNA-X Bモデルベクトル・ネットワーク・アナライザで駆動されるN5292Aテストセットコントローラに接続するように設計された、コンパクトで軽量なモジュールです。
このモジュールにより、ユーザーはベースPNA/PNA-Xの周波数カバレージを10 MHz~110 GHzの周波数範囲に拡張できます。
ネットワーク・アナライザ用ケーブルおよびアクセサリの詳細については、ネットワーク・アナライザ・アクセサリをご覧ください。