Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Découvrez la gamme complète d'accessoires Keysight conçus pour compléter et étendre vos instruments. Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver rapidement des accessoires compatibles tels que des modules, des câbles, des adaptateurs et d'autres composants système afin de configurer, d'étendre et d'optimiser votre système de test en fonction de vos besoins de mesure spécifiques.
Aucun filtre disponible
Aucun filtre disponible
N5293AX01
Le prolongateur de fréquence N5293AX01 étend la couverture des analyseurs de réseau PNA/PNA-X jusqu'à 110 GHz dans un module compact et léger.
Module d'extension de fréquence à large bande conçu pour être utilisé avec les nouvelles solutions à ondes millimétriques basées sur PNA/PNA-X de Keysight.
Les modules N5293AX01 sont des modules compacts et légers conçus pour s'interfacer avec le contrôleur de banc d'essai N5292A, piloté par un analyseur de réseaux vectoriel PNA/PNA-X de type B.
Les modules permettent aux utilisateurs d'étendre la couverture de fréquence d'un PNA/PNA-X de base afin de couvrir une gamme de fréquences allant de 10 MHz à 110 GHz.
Pour plus d'informations sur les câbles et accessoires à utiliser avec les analyseurs de réseau, veuillez consulter la page Accessoires pour analyseurs de réseau.
N5295AX53
Le module d'extension de fréquence N5295AX53 120 GHz étend la couverture de fréquence d'un PNA/PNA-X de base grâce à ce module compact et léger.
Module d'extension de fréquence à large bande conçu pour être utilisé avec les nouvelles solutions à ondes millimétriques basées sur PNA/PNA-X de Keysight.
Les modules N5295AX53 sont des modules compacts et légers conçus pour s'interfacer avec le contrôleur de test N5292A qui est piloté par un analyseur de réseau vectoriel PNA/PNA-X B.
Les modules permettent aux utilisateurs d'étendre la couverture de fréquence d'un PNA/PNA-X de base afin de couvrir une gamme de fréquences allant de 900 Hz à 120 GHz.
Pour plus d'informations sur les câbles et accessoires à utiliser avec les analyseurs de réseau, veuillez consulter la page Accessoires pour analyseurs de réseau.
N5293AX51
Le module d'extension de fréquence N5293AX51 110 GHz étend la couverture de fréquence (10 MHz à 110 GHz) d'un PNA/PNA-X de base grâce à ce module compact et léger. Pas de té de polarisation.
Module d'extension de fréquence à large bande conçu pour être utilisé avec les nouvelles solutions à ondes millimétriques basées sur PNA/PNA-X de Keysight.
Les modules N5293AX51 sont des modules compacts et légers conçus pour s'interfacer avec le contrôleur de test N5292A qui est piloté par un analyseur de réseau vectoriel PNA/PNA-X B.
Les modules permettent aux utilisateurs d'étendre la couverture de fréquence d'un PNA/PNA-X de base afin de couvrir une gamme de fréquences allant de 10 MHz à 110 GHz.
Pour plus d'informations sur les câbles et accessoires à utiliser avec les analyseurs de réseau, veuillez consulter la page Accessoires pour analyseurs de réseau.
N5293AX53
Le prolongateur de fréquence N5293AX53 étend la couverture des analyseurs PNA/PNA-X jusqu'à 110 GHz dans un module compact et léger.
Module d'extension de fréquence à large bande conçu pour être utilisé avec les nouvelles solutions à ondes millimétriques basées sur PNA/PNA-X de Keysight.
Les modules N5293AX53 sont des modules compacts et légers conçus pour s'interfacer avec le contrôleur de banc d'essai N5292A, piloté par un analyseur de réseaux vectoriel PNA/PNA-X de type B.
Les modules permettent aux utilisateurs d'étendre la couverture de fréquence d'un PNA/PNA-X de base afin de couvrir une gamme de fréquences allant de 900 Hz à 110 GHz.
Pour plus d'informations sur les câbles et accessoires à utiliser avec les analyseurs de réseau, veuillez consulter la page Accessoires pour analyseurs de réseau.
N5295AX01
Le prolongateur de fréquence N5295AX01 étend la couverture de fréquence avec une large gamme de fréquences allant de 10 MHz à 120 GHz (sans tee de polarisation) pour une utilisation avec des solutions basées sur PNA/PNA-X.
Module d'extension de fréquence à large bande conçu pour être utilisé avec les nouvelles solutions à ondes millimétriques basées sur PNA/PNA-X de Keysight.
Les modules N5295AX01 sont des modules compacts et légers conçus pour s'interfacer avec le contrôleur de test N5292A qui est piloté par un analyseur de réseau vectoriel PNA/PNA-X B.
Les modules permettent aux utilisateurs d'étendre la couverture de fréquence d'un PNA/PNA-X de base afin de couvrir une gamme de fréquences allant de 10 MHz à 120 GHz.
Pour plus d'informations sur les câbles et accessoires à utiliser avec les analyseurs de réseau, veuillez consulter la page Accessoires pour analyseurs de réseau.
NA5307A
Les prolongateurs de fréquence NA5307A avec connecteur de port de test coaxial de 0,5 mm vous permettent de configurer un analyseur de réseau à large bande à balayage unique pour ondes millimétriques afin de mesurer les paramètres S jusqu'à 250 GHz à l'aide de l'analyseur de réseau hyperfréquence N522x/4xB PNA/PNA-X et du contrôleur de test N5292A.
L'analyseur de réseau N522xB PNA/N524xB PNA-X, associé au contrôleur de test N5292A et aux prolongateurs de fréquence NA5307A 250 GHz, fournit des mesures de paramètres S à large bande entièrement calibrées et à balayage unique de 100 kHz/10 MHz à 250 GHz.
Le prolongateur de fréquence NA5307A est équipé d'un connecteur de port de test coaxial mâle robuste de 0,5 mm. Il s'agit d'un module compact et léger qui est piloté et contrôlé à l'aide d'un analyseur de réseau PNA/PNA-X et d'un concentrateur de prolongateur de fréquence P9500A via USB.
Le dispositif de mesure VNA à large bande peut être calibré avec précision à l'aide du kit de calibrage coaxial de précision 85065A 0,5 mm, qui comprend 16 étalons de calibrage couvrant toute la gamme de fréquences.
≥ 110 dB pour 20 GHz à 170 GHz
≥ 105 dB pour 170 GHz à 220 GHz
≥ 75 dB pour 220 GHz à 250 GHz
NA5305A
Les prolongateurs de fréquence NA5305A avec connecteur de port de test coaxial de 0,5 mm vous permettent de configurer un analyseur de réseau à large bande à balayage unique pour ondes millimétriques afin de mesurer les paramètres S jusqu'à 170 GHz à l'aide de l'analyseur de réseau hyperfréquence N522x/4xB PNA/PNA-X et du contrôleur de test N5292A.
L'analyseur de réseau N522xB PNA/N524xB PNA-X, associé au contrôleur de test N5292A et aux prolongateurs de fréquence NA5305A 170 GHz, fournit des mesures de paramètres S à large bande entièrement calibrées et à balayage unique de 100 kHz/10 MHz à 170 GHz.
Le prolongateur de fréquence NA5305A est équipé d'un connecteur de port de test coaxial mâle robuste de 0,5 mm. Il s'agit d'un module léger qui est piloté et contrôlé à l'aide d'un analyseur de réseau PNA/PNA-X et d'un concentrateur de prolongateur de fréquence P9500A via USB.
Le dispositif de mesure VNA à large bande peut être calibré avec précision à l'aide du kit de calibrage coaxial de précision 85065A 0,5 mm, qui comprend 16 étalons de calibrage couvrant toute la gamme de fréquences.
N5295AX03
Le module d'extension de fréquence N5295AX03 étend la couverture de fréquence (900 Hz à 120 GHz) d'un PNA/PNA-X de base grâce à ce module compact, léger et intégré avec té de polarisation.
Module d'extension de fréquence à large bande conçu pour être utilisé avec les nouvelles solutions à ondes millimétriques basées sur PNA/PNA-X de Keysight.
Les modules N5295AX03 sont des modules compacts et légers conçus pour s'interfacer avec le contrôleur de test N5292A qui est piloté par un analyseur de réseau vectoriel PNA/PNA-X B.
Les modules permettent aux utilisateurs d'étendre la couverture de fréquence d'un PNA/PNA-X de base afin de couvrir une gamme de fréquences allant de 900 Hz à 120 GHz.
Pour plus d'informations sur les câbles et accessoires à utiliser avec les analyseurs de réseau, veuillez consulter la page Accessoires pour analyseurs de réseau.
N5295AX02
Le N5295AX02 est un prolongateur de fréquence compact et à large bande avec un T de polarisation pulsé intégré qui permet d'effectuer des mesures à balayage unique de 10 MHz à 120 GHz.
Le N5295AX02 est un module d'extension de fréquence à large bande conçu pour être utilisé avec les nouvelles solutions à ondes millimétriques basées sur PNA/PNA-X de Keysight. Il s'agit d'un module d'extension de fréquence compact, léger et robuste, doté d'un tee de polarisation intégré pour un fonctionnement en polarisation CC pulsée, conçu pour s'interfacer avec le contrôleur de test N5292A piloté par un analyseur de réseau PNA/PNA-X série B. Les modules permettent aux utilisateurs d'étendre la couverture de fréquence d'un PNA/PNA-X de base pour couvrir une gamme de fréquences de 10 MHz à 120 GHz. Pour plus d'informations sur les câbles et accessoires à utiliser avec les analyseurs de réseau, veuillez consulter la page Accessoires pour analyseurs de réseau.
V3050A
Extension de fréquence pour analyseur de signaux V3050A spécialement conçue pour mesurer les très hautes fréquences jusqu'à 110 GHz et les signaux à large bande à très hautes fréquences.
L'analyseur de signaux innovant V3050A avec extension de fréquence vous offre une précision de mesure inégalée des signaux à large bande à des fréquences très élevées. Il offre :
REMARQUE : Des restrictions à l'exportation s'appliquent aux fréquences > 90 GHz.
N5293AX03
Le prolongateur de fréquence N5293AX03 110 GHz permet aux utilisateurs d'étendre la couverture de fréquence (900 Hz à 110 GHz) d'un PNA/PNA-X de base avec un T de polarisation intégré.
Module d'extension de fréquence à large bande conçu pour être utilisé avec les nouvelles solutions à ondes millimétriques basées sur PNA/PNA-X de Keysight.
Les modules N5293AX03 sont des modules compacts et légers conçus pour s'interfacer avec le contrôleur de test N5292A qui est piloté par un analyseur de réseau vectoriel PNA/PNA-X B.
Les modules permettent aux utilisateurs d'étendre la couverture de fréquence d'un PNA/PNA-X de base afin de couvrir une gamme de fréquences allant de 900 Hz à 110 GHz.
Pour plus d'informations sur les câbles et accessoires à utiliser avec les analyseurs de réseau, veuillez consulter la section Accessoires.
N5295AX51
Le prolongateur de fréquence N5295AX51 étend la couverture de fréquence d'un PNA/PNA-X de base avec une large gamme de fréquences allant de 10 MHz à 120 GHz (sans tee de polarisation).
Module d'extension de fréquence à large bande conçu pour être utilisé avec les nouvelles solutions à ondes millimétriques basées sur PNA/PNA-X de Keysight.
Les modules N5295AX51 sont des modules compacts et légers conçus pour s'interfacer avec le contrôleur de test N5292A qui est piloté par un analyseur de réseau vectoriel PNA/PNA-X B.
Les modules permettent aux utilisateurs d'étendre la couverture de fréquence d'un PNA/PNA-X de base afin de couvrir une gamme de fréquences allant de 10 MHz à 120 GHz.
Pour plus d'informations sur les câbles et accessoires à utiliser avec les analyseurs de réseau, veuillez consulter la page Accessoires pour analyseurs de réseau.