測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
HD3CASE
InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープをソフトキャリングケースでアップグレード。
Keysight InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープ用ソフトキャリングケース。
HD3COVER
InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープをフロントパネルカバーでアップグレード。
Keysight InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープ用フロントパネルカバー。
U5491A
U1401A ハンドヘルド・マルチファンクション・キャリブレータ・メータ用テストリード、ケーブル、その他アクセサリを収納します。
キーサイト U5491Aは、U1401Aハンドヘルド・マルチファンクション・キャリブレータ/メータの標準付属品です。ハンドヘルド・マルチファンクション・キャリブレータ/メータまたは同じサイズの測定器に最適です。このケースは、テスト・リードや接続ケーブルなどの一般的なハンドヘルド・アクセサリを収納するのに便利です。
Y1710A
Keysight Y1710Aは、Keysight StreamlineシリーズUSB測定器の輸送用ケースです。
Keysight Y1710A Keysight StreamlineシリーズUSB測定器 輸送用ケースは、頑丈なハードカバーのキャリングケースで、丈夫なABS樹脂製です。またゴム製グリップ、ハンドル、留め具を備えています。 測定器の下に別の収容スペースがあるので、マニュアルやアクセサリを収納できます。 ケースはパドロックで施錠してセキュリティを確保できます。 発泡スチロールの型には、キーサイトのすべてのUSB測定器がフィットします。
U1172A
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)の持ち運びには、このアルミニウムケースを使用
34162A
マニュアル、電源コード、またはその他のDMM/波形発生器用アクセサリを収納。2スロット、ハーフラックサイズのほとんどの測定器にフィットします。
キーサイト 34162A Cordura®ポーチは、キーサイトの 34460A、34461A、34401A、33210Aの上部、および33220A ファンクション/任意波形発生器、および34405A、34410A、34411Aデジタル・マルチメータに適合。 マニュアル、電源コード、その他のアクセサリを収納できるデュアルジッパー式コンパートメントです。 2スロット、ハーフラックサイズのキーサイト機器に適合
キーサイトでは、デジタル・マルチメータ用にさまざまなアクセサリを取り揃えております。 キーサイトの新しいデジタル・マルチメータ用アクセサリについて詳細をご覧ください。
34161A
マニュアル、電源コード、またはその他のDMM/DAQ用アクセサリを収納。2スロット、ハーフラックサイズのほとんどのキーサイトの測定器にフィット
34161A アクセサリ・ポーチは、テスト・リード、クリップ、ジャンパ、トランスデューサなど、使用するすべてのアクセサリを簡単に保管できます。このポーチは、Keysight 34401Aデジタル・マルチメータ、Keysight 33120Aファンクション/任意波形信号発生器、Keysight 34970Aデータ収集/スイッチ、Keysight 53131A、Keysight 53132A、Keysight 53181Aカウンタの上部に取り付けられます。
34131A
この頑丈な発泡成形のハード・カバー・キャリング・ケースは、2スロット、ハーフラックサイズのほとんどのキーサイトの測定器にフィット
34131A 基本測定器用トランジット・ケースは、頑丈なハード・カバー・キャリング・ケースで、堅牢なABS樹脂製で、ラバー・グリップ、スチール製のハンドルおよびラッチが付いています。ケースは、安全のために南京錠でロックすることができます。Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 34401Aデジタル・マルチメータ、Keysight 33120Aファンクション・ジェネレータ、Keysight 34970Aデータ収集/スイッチ・システム、Keysight 53100ファミリ・カウンタ、およびKeysightのシングル・ハイトの電源に適合します。
U1174A
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)用のファスナー付きソフト・キャリング・ケース。
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用のファスナー付きソフト・キャリング・ケース。
寸法:約22.5×12.5×7.5 cm
U1171A
このマグネット式キットを使って、ハンドヘルド・デジタル・マルチメータを金属面に取り付け
キーサイト U1171Aマグネット・ハンギング・キットを使って、デジタル・マルチメータを金属面に吊り下げておくことができます。すべてのキーサイト ハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用できます。
N2733B
プローブやアクセサリ用の追加収納スペースを備えたこのパッド入りケースで、InfiniiVisionシリーズ・オシロスコープを輸送してください。
N2733Bソフト・キャリング・ケースは、InfiniiVisionシリーズ オシロスコープの搬送/保管用に便利です。ケースは側面と底に緩衝材があり、プローブ/アクセサリ用の保管ポーチも付いています。
N2738A
1000 Xシリーズ オシロスコープ用に設計されており、パッド入りの側面と底部、およびアクセサリ用の収納ポーチを備えています。
N2738Aソフト・キャリング・ケースは、1000 Xシリーズ オシロスコープの搬送および保管に最適です。
ケースは側面と底に緩衝材があり、プローブ/アクセサリ用の保管ポーチも付いています。