Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
HD3CASE
Upgrade your InfiniiVision HD3 Series oscilloscope with a soft carrying case.
Soft carrying case for the Keysight InfiniiVision HD3 Series oscilloscope.
HD3COVER
Upgrade your InfiniiVision HD3 Series oscilloscope with a front-panel cover.
Front-panel cover for the Keysight InfiniiVision HD3 Series oscilloscope.
U5491A
U1401A ハンドヘルド・マルチファンクション・キャリブレータ・メータ用テストリード、ケーブル、その他アクセサリを収納します。
Keysight U5491Aは、U1401Aハンドヘルド・マルチファンクション・キャリブレータ/メータの標準付属品です。ハンドヘルド・マルチファンクション・キャリブレータ/メータまたは同じサイズの測定器に最適です。このケースは、テスト・リードや接続ケーブルなどの一般的なハンドヘルド・アクセサリを収納するのに便利です。
Y1710A
Keysight Y1710Aは、Keysight StreamlineシリーズUSB測定器の輸送用ケースです。
Keysight Y1710A Keysight StreamlineシリーズUSB測定器 輸送用ケースは、頑丈なハードカバーのキャリングケースで、丈夫なABS樹脂製です。またゴム製グリップ、ハンドル、留め具を備えています。 測定器の下に別の収容スペースがあるので、マニュアルやアクセサリを収納できます。 ケースはパドロックで施錠してセキュリティーを確保できます。 発泡スチロールの型には、キーサイトのすべてのUSB測定器がフィットします。
U1172A
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)の持ち運びには、このアルミニウムケースを使用
34162A
マニュアル、電源コード、またはその他のDMM/波形発生器用アクセサリを収納。2スロット、ハーフラックサイズのほとんどの測定器にフィットします。
キーサイト 34162A Cordura®ポーチは、キーサイトの 34460A、34461A、34401A、33210Aの上部、および33220A ファンクション/任意波形発生器、および34405A、34410A、34411Aデジタル・マルチメータに適応。 マニュアル、電源コード、その他のアクセサリを収納できるデュアルジッパー式コンパートメントです。 2スロット、ハーフラックサイズのキーサイト機器に適応
キーサイトでは、デジタル・マルチメータ用にさまざまなアクセサリを取り揃えております。 キーサイトの新しいデジタル・マルチメータ用アクセサリについて詳細をご覧ください。
34161A
マニュアル、電源コード、またはその他のDMM/DAQ用アクセサリを収納。2スロット、ハーフラックサイズのほとんどのキーサイトの測定器にフィット
34161A アクセサリ・ポーチは、テスト・リード、クリップ、ジャンパ、トランスデューサなど、使用するすべてのアクセサリを簡単に保管できます。このポーチは、Keysight 34401Aディジタル・マルチメータ、Keysight 33120Aファンクション/任意波形信号発生器、Keysight 34970Aデータ収集/スイッチ、Keysight 53131A、Keysight 53132A、Keysight 53181Aカウンタの上部に取り付けられます。
34131A
この頑丈な発泡成形のハード・カバー・キャリング・ケースは、2スロット、ハーフラックサイズのほとんどのキーサイトの測定器にフィット
34131A 基本測定器用トランジット・ケースは、頑丈なハード・カバー・キャリング・ケースで、堅牢なABS樹脂製で、ラバー・グリップ、スチール製のハンドルおよびラッチが付いています。ケースは、安全のために南京錠でロックすることができます。Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 34401Aディジタル・マルチメータ、Keysight 33120Aファンクション・ジェネレータ、Keysight 34970Aデータ収集/スイッチ・システム、Keysight 53100ファミリ・カウンタ、およびKeysightのシングル・ハイトの電源に適合します。
U1174A
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)用のファスナー付きソフト・キャリング・ケース。
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用のファスナー付きソフト・キャリング・ケース。
寸法:約22.5×12.5×7.5 cm
U1171A
このマグネット式キットを使って、ハンドヘルド・デジタル・マルチメータを金属面に取り付け
Keysight U1171Aマグネット・ハンギング・キットを使って、デジタル・マルチメータを金属面に吊しておくことができます。すべてのKeysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用できます。
N2733B
Transport your InfiniiVision series oscilloscope in this padded case with additional storage for probes and accessories
N2733Bソフト・キャリング・ケースは、InfiniiVisionシリーズ オシロスコープの搬送/保管用に便利です。ケースは側面と底に緩衝材があり、プローブ/アクセサリ用の保管ポーチも付いています。
N2738A
Designed for the 1000 X-series oscilloscope; features padded sides and bottom, and a storage pouch for accessories
N2738Aソフト・キャリング・ケースは、1000 Xシリーズ オシロスコープの搬送および保管に最適です。
ケースは側面と底に緩衝材があり、プローブ/アクセサリ用の保管ポーチも付いています。