Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
HD3CASE
Atualize seu osciloscópio InfiniiVision HD3 Series com uma bolsa de transporte flexível.
Estojo de transporte flexível para o osciloscópio Keysight InfiniiVision HD3 Series.
HD3COVER
Atualize seu osciloscópio InfiniiVision HD3 Series com uma tampa para o painel frontal.
Tampa do painel frontal para o osciloscópio Keysight InfiniiVision série HD3.
U1174A
Estojo de transporte macio com zíper para multímetros digitais portáteis (DMMs)
Estojo de transporte com zíper, para multímetros digitais portáteis.
Dimensão: 22,9 x 12,7 x 7,6 cm
34161A
Armazene manuais, cabos de alimentação ou outros acessórios DMM ou DAQ; cabe na parte superior da maioria dos instrumentos Keysight de 2 slots e tamanho meio rack.
A bolsa de Cordura® 34161A da Keysight se encaixa na parte superior dos multímetros 34401A e 34420A, bem como na unidade de comutação e aquisição de dados 34970A. Seus compartimentos com dois zíperes podem armazenar manuais, cabos de alimentação e outros acessórios. Ela se encaixa na maioria dos instrumentos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
O 34161A da Keysight é compatível com os DMMs 34401A e 34420A, a unidade de comutação/aquisição de dados 34970A, as fontes 33120A e 33250A, os contadores 53131A, 53132A e 53181A, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
34162A
Armazene manuais, cabos de alimentação ou outros acessórios DMM ou geradores de formas de onda; adapta-se à maioria dos instrumentos de 2 slots e tamanho meio rack.
A bolsa de Cordura® 34162A da Keysight se encaixa na parte superior dos geradores de funções e formas de onda arbitrárias 34460a, 34461A, 34401A, 33210A e 33220A e nos multímetros digitais 34405A, 34410A e 34411A. Seus compartimentos com dois zíperes podem armazenar manuais, cabos de alimentação e outros acessórios. Ela se encaixa na maioria dos instrumentos da Keysight com 2 slots e tamanho de meio rack.
U5491A
Suporta cabos de teste, cabos e outros acessórios para uso com o medidor calibrador multifuncional portátil U1401A.
A U5491A da Keysight é um acessório padrão incluído com o medidor/calibrador multifuncional portátil U1401A. Ideal para o medidor/calibrador multifuncional portátil ou instrumentos de tamanhos semelhantes. A bolsa é adequada para transportar os acessórios mais utilizados, tais como cabos de teste ou cabos de conectividade.
N2733B
Transporte seu osciloscópio da série InfiniiVision nesta maleta acolchoada com espaço adicional para sondas e acessórios.
A mala de transporte macia N2733B é perfeita para transportar ou armazenar seu osciloscópio InfiniiVision. Ela foi projetada para maior conveniência com laterais e fundo acolchoados, além de um bolso para guardar suas pontas de prova e outros acessórios.
34131A
Esta maleta resistente, moldada em espuma e com tampa rígida, é adequada para a maioria dos instrumentos Keysight de 2 slots e tamanho meio rack.
A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala dura é construída com o robusto plástico A.B.S. e possui alças e travas de aço. O espaço extra de armazenamento, debaixo do instrumento, pode armazenar manuais e outros acessórios. A mala pode ser trancada com cadeado para maior segurança. Sua espuma se molda, permitindo armazenamento da maioria dos instrumentos da Keysight de 2 slots e tamanho de meio rack.
O 34131A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, 34401A e 34420A, as unidades de comutação/aquisição de dados 34970A/34972A, os frequencímetros das séries 531xxA e 53200, os geradores de funções 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A e série 33500B, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
N2738A
Projetado para o osciloscópio da série 1000 X; possui laterais e fundo acolchoados e uma bolsa de armazenamento para acessórios.
A bolsa de transporte macia N2738A é o acessório perfeito para armazenar e transportar seu osciloscópio da série DSO1000. Ela foi projetada para maior conveniência, pois pode armazenar todas as suas pontas de prova, manuais e conectores junto com o osciloscópio. Seu formato ergonômico facilita o transporte de todas as suas ferramentas.
N2747A
Proteja o visor e os canais de entrada do seu osciloscópio InfiniiVision série X 2000 ou 3000 durante o armazenamento e transporte.
A capa para painel frontal N2747A protege seu osciloscópio durante o armazenamento e transporte. Ela garante que a tela de alta resolução, os canais de entrada e os botões fiquem protegidos.
N6457A
Inclui uma bolsa acolchoada e uma capa frontal resistente para o seu osciloscópio InfiniiVision série 2000 ou 3000 X.
A bolsa de transporte macia N6457A é perfeita para transportar ou armazenar osciloscópios das séries 2000X e 3000X. Ela foi desenvolvida para maior conveniência, pois tem as laterais e o fundo acolchoados, assim como um bolso para guardar pontas de prova e outros acessórios.
Ao solicitar a bolsa N6457A, você também recebe uma capa durável para proteger o painel frontal do seu osciloscópio durante o transporte.
U1172A
Use esta maleta revestida de alumínio para transportar seus multímetros digitais portáteis (DMMs).