Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
HD3CASE
Upgrade your InfiniiVision HD3 Series oscilloscope with a soft carrying case.
Soft carrying case for the Keysight InfiniiVision HD3 Series oscilloscope.
HD3COVER
Upgrade your InfiniiVision HD3 Series oscilloscope with a front-panel cover.
Front-panel cover for the Keysight InfiniiVision HD3 Series oscilloscope.
U1174A
Soft carrying case with zipper for handheld digital multimeters (DMMs)
Estojo de transporte com zíper, para multímetros digitais de mão.
Dimensão: 22,9 x 12,7 x 7,6 cm
34161A
Store manuals, power cords, or other DMM or DAQ accessories; fits on top of most 2-slot, half-rack sized Keysight instruments
A bolsa de Cordura® 34161A da Keysight se encaixa no topo dos multímetros 34401A e 34420A, assim como na unidade de comutação e aquisição de dados 34970A. Seus compartimentos de dois zíperes podem armazenar manuais, cabos de alimentação e outros acessórios. Ela se encaixa na maioria dos instrumentos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
A 34161A da Keysight é compatível com os DMMs 34401A e 34420A, a unidade de comutação/aquisição de dados 34970A, as fontes 33120A e 33250A, os contadores 53131A, 53132A e 53181A, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
34162A
Store manuals, power cords, or other DMM or waveform generator accessories; fits most 2-slot, half-rack sized instruments
A bolsa de Cordura® 34162A da Keysight se encaixa no topo dos geradores de funções e formas de onda arbitrárias 34460a, 34461A, 34401A, 33210A e 33220A e nos multímetros digitais 34405A, 34410A e 34411A. Seus compartimentos de dois zíperes podem armazenar manuais, cabos de alimentação e outros acessórios. Ele se encaixa na maioria dos instrumentos da Keysight com 2 slots e tamanho de meio rack.
U5491A
Holds test leads, cables, and other accessories for use with the U1401A handheld multifunction calibrator meter
A U5491A da Keysight é um acessório padrão incluso com o medidor/calibrador multifuncional de mão U1401A. Ideal para o medidor/calibrador multifuncional de mão ou instrumentos de tamanhos similares. A bolsa é adequada para carregar os acessórios mais utilizados, tais como cabos de teste ou cabos de conectividade.
N2733B
Transport your InfiniiVision series oscilloscope in this padded case with additional storage for probes and accessories
A mala de transporte macia N2733B é perfeita para transportar ou armazenar seu osciloscópio InfiniiVision. Ela foi projetada para maior conveniência com laterais e fundo acolchoados, além de um bolso para guardar suas pontas de prova e outros acessórios.
34131A
This heavy-duty, foam molded, hard cover carrying case fits most 2-slot, half-rack sized Keysight instruments
A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala dura é construída com o robusto plástico A.B.S. e possui alças e travas de aço. O espaço extra de armazenamento, debaixo do instrumento, pode armazenar manuais e outros acessórios. A mala pode ser trancada com cadeado para maior segurança. Sua espuma se molda, permitindo armazenamento da maioria dos instrumentos da Keysight de 2 slots e tamanho de meio rack.
A 34131A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A,34410A, 34411A, 34401A e 34420A, as unidades de comutação/aquisição de dados 34970A/34972A, os frequencímetros das séries 531xxA e 53200, os geradores de funções 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A e série 33500B, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
N2738A
Designed for the 1000 X-series oscilloscope; features padded sides and bottom, and a storage pouch for accessories
A bolsa de transporte macia N2738A é o acessório perfeito para armazenar e carregar seu osciloscópio da série DSO1000. Ela foi projetada para maior conveniência, pois pode armazenar todas as suas pontas de prova, manuais e conectores juntamente com o osciloscópio. Seu formato ergonômico facilita o transporte de todas as suas ferramentas.
N2747A
Protect your InfiniiVision 2000 or 3000 X-series oscilloscope display and input channels during storage and transport
A capa para painel frontal N2747A protege seu osciloscópio durante o armazenamento e transporte. Ela assegura que a tela de alta resolução, os canais de entrada e os botões fiquem protegidos.
N6457A
Includes a padded case and durable front panel cover for your InfiniiVision 2000 or 3000 X-series oscilloscope
A bolsa de transporte macia N6457A é perfeita para transportar ou armazenar osciloscópios das séries 2000X e 3000X. Ela foi desenvolvida para maior conveniência, pois tem as laterais e o fundo acolchoados, assim como um bolso para guardar pontas de prova e outros acessórios.
Ao pedir a bolsa N6457A, você também recebe uma capa durável para proteger o painel frontal do seu osciloscópio durante o transporte.
U1172A
Use this aluminum-clad case to transport your handheld digital multimeters (DMMs)