測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
85320B
このモジュールを85309B LO/IF分配ユニットと組み合わせて使用する場合、マイクロ波信号をIF信号にダウンコンバートします。
Keysight 85320Bは、85309A LO/IF分配器と併用し、マイクロ波信号をIF信号に変換するために必要な基準ミキサ・モジュールです。
N5280A
この4チャネル周波数コンバータテストセットは、N5242Aネットワーク・アナライザおよびN5264A測定レシーバと組み合わせて使用します。
N5280Aは4チャネル周波数コンバータテストセットです。このテストセットは、N5242A 2ポート/4ポートPNA-Xネットワーク・アナライザおよびN5264A測定レシーバと組み合わせて使用します。
85320A
このモジュールを85309B LO/IF分配ユニットと組み合わせて使用する場合、マイクロ波信号をIF信号にダウンコンバート
Keysight 85320Aは、85309A LO/IF分配器と併用し、マイクロ波信号をIF信号に変換するために必要なテスト・ミキサ・モジュールです。
N9311X
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。 これらのアクセサリを利用することにより、測定ニーズに対して適切なキーサイト低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューションが得られます。
N9910X
N9910X RFおよびマイクロ波ハンドヘルドアクセサリは、キーサイトのインストールおよび保守テストツールを補完。
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルドアクセサリは、キーサイトの設置/保守テストツールを補完するものです。
これらのアクセサリは、キーサイトの測定器を使用する際に測定ニーズに合ったソリューションを提供します。
N6850A
N6850Aは、レシーバ用パッシブ全方向型アンテナで最高6GHzまで動作。 N6841A RFセンサ、ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザーなどのはあらゆるレシーバーで使用可能です。
N6850Aは、6 GHzまで動作するレシーバー用の無指向性パッシブアンテナです。N6841A RFセンサー、ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、または任意のレシーバーで使用できます。ポール、レール、または三脚をマウントするためのマウント用ブラケットとN型ケーブルが付属しています。
85572A
FieldFoxハンドヘルドアナライザに接続された85572A電磁界 (EMF) 三軸等方性アンテナ。
無線EMFテストは、携帯電話、基地局、Wi-Fi®、スマートメーター、IoTデバイス、衛星およびレーダーシステムなど、様々なRF/マイクロ波ネットワークの展開による特定のエリアにおける総RF曝露量を評価するために必要です。政府および規制機関によって設定された曝露レベルは、コンプライアンスのために現場での検証が必要です。
キーサイトFieldFoxオプション358測定アプリケーションは、キーサイト85572A EMF三軸等方性アンテナに接続することで、スペクトラム・アナライザモードおよび無線(OTA)5G New Radio (NR)モードでのEMF測定を可能にします。さらに、FieldFoxオプション370または371を使用すると、EMF測定をそれぞれOTA LTE FDDまたはTDDモードで行うことができます。関心のある周波数帯域全体で総電界強度を測定できます。
主な特長
85574A
85574Aは、20 MHzから8.5 GHzの周波数範囲でRF方向探知(DF)向けのポータブル広帯域アンテナです。
キーサイト85574Aは、20 MHzから8.5 GHzの周波数範囲で機能するポータブル広帯域アンテナとして機能します。主にRF方向探知および送信機探索用に設計されており、オプション366(干渉探索(手動)アプリケーション)およびオプション307(GPSレシーバー)を搭載したキーサイトFieldFoxハンドヘルドスペクトラムアナライザとシームレスに統合します。この組み合わせたセットアップにより、ネットワーク管理者はRF干渉源を効率的に特定できます。
85309B
本機を85320A/Bミキサと組み合わせて使用する場合、マイクロ波信号をIF信号にダウンコンバートします。
キーサイト85309B LO/IF分配ユニットは、85320A/Bミキサと組み合わせて、マイクロ波信号をIF信号にダウンコンバートします。
85571A
64素子、単一偏波の5Gフェーズド・アレイ・アンテナは27.5~30 GHzをカバーします。 複数のビーム幅に対応した平面アンテナは、チャネルのイコライゼーション、RFプロービング、S/N比の向上に使用することができます。
5Gネットワークを牽引する技術には、より広い帯域幅、ミリ波周波数、マッシブマルチ入力/マルチ出力(MIMO)、ビームフォーミング制御、データチャネルなどが挙げられます。 MIMOは、都市環境でのマルチパス伝送と、特定のユーザーを最適にターゲットとするエネルギー伝送に焦点を合わせるビームフォーミングシステムを活用します。 特定のユーザーをターゲットにすることで、基地局の消費電力を削減でき、ミリ波チャネルの損失を克服するために必要な高いS/N比が可能になります。 これらの高度な技術により、無線アクセスネットワークの複雑さは劇的に増加しています。
5G通信事業者やネットワーク機器メーカーは、ネットワークやユーザー機器のフィールドテスト用の新しい無線テストツールや、これらのネットワークの性能を展開および検証するための最適化ツールを必要としています。 キーサイトのFieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザは、フェーズド・アレイ・アンテナと組み合わせることで、電磁界で5Gエア・インタフェースを測定および解析するための独自のポータブルなソリューションを提供します。
この64元素の単一偏波5Gフェーズド・アレイテナ、27.5~30 GHzの周波数帯をカバーしています。 複数のビーム幅に対応した平面アンテナで、チャネルのイコライゼーション、プロービング、S/N比の向上に使用することができます。 スタンドアロンのコンポーネントとして使用することも、他のアレイと組み合わせて同期させ、より大きなアレイの一部としてハイブリッドビームフォーミングやMIMO機能をサポートすることも可能です。
N5281A
この4チャネル周波数コンバータテストセットは、N5242Aネットワーク・アナライザおよびN5264A測定レシーバと組み合わせて使用します。
N5281Aは4チャネル周波数コンバータ・テスト・セットです。このテスト・セットは、N5242A 2ポート/4ポートPNA-Xネットワーク・アナライザ、およびN5264Aメジャメント・レシーバと組み合わせて使用します。
最大パワー・レベル
| RF入力パワー損傷レベル | |
|---|---|
| RFポート | +18 dBm |
| LOポート | +5 dBm |
| 最適LOパワー | 0 dBm (±1 dB) |
| RF入力(0.1 dB(代表値)の圧縮) | |
| 10 MHz ~ 50 GHz | -10 dBm |
| IF出力レベル1 | |
| 10 MHz ~ 26.5 GHz | 5 dB ~ -10 dB |
| 26.5 MHz ~ 50 GHz2 | -10 dB ~ -20 dB |
1 IF出力レベルは、0.1 dB(代表値)の圧縮を伴うRF入力をベースにしています。
2 3次高調波モード。
N9910XVDI
N9910XVDIは、FieldFoxハンドヘルド・アナライザの周波数カバレージを最大170 GHzまで拡張します。
現場のエンジニアは、最新のワイヤレス通信およびレーダーシステムを進化させるために、高精度なミリ波(mmWave)測定を必要としています。この精度は、5G、6G、航空宇宙・防衛、および車載レーダーの送受信テストにおいて極めて重要です。キーサイトのFieldFoxはこの課題に対応します。キーサイトのN9910XVDI周波数エクステンダーモジュールと組み合わせることで、軽量でポータブルなソリューションでmmWave測定を可能にします。このmmWaveソリューションは、最大90 GHz以上1をカバーし、現場およびラボ環境でのmmWave信号解析に実行可能で費用対効果の高いツールを提供します。
1 WR15(50~75 GHz)およびWR12(60~90 GHz)については、それぞれKeysightからN9910XVDIのモデル番号でN9910XVDI-W15およびN9910XVDI-W12をご注文ください。90 GHzを超え170 GHzまでは、PSAXをVDIから直接ご注文ください。
2 コンボ・アナライザには、スペクトラム・アナライザ・オプション(オプション233)が必要です。