キーサイトは、交流 (AC) 電源において、EssentialおよびProの2つのパフォーマンスグレードにわたる3つの機能クラスを提供しています。これらは、お客様が必要とする機能と性能に基づいて構成できます。
エントリーレベルのAC電源が発揮する多彩な性能
産業用および高電力アプリケーション向けの安定した信頼性の高いAC/DC電源
キーサイト NC1-class Essential 単相AC電源にはAC6800シリーズが含まれます。これらは、電力シミュレーション、周波数および電圧変動テスト、力率補正などのアプリケーションを含め、研究開発(R&D)ベンチや自動テストラックに安定したAC電力を供給します。当社の単相AC電源は、最大4,000 VAの電力測定と、迅速なセットアップおよび操作のための使いやすいインターフェースを備えた調整可能なAC電源をサポートします。追加機能には、調整可能な出力電圧と周波数、過電圧、過電流、過電力保護が含まれます。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
キーサイトのAC電源は、単相および三相アプリケーションの両方でAC電力をエミュレートできるため、幅広い実世界のAC電力条件下で電気デバイスの性能を検証できます。相数とデバイスが消費する最大電力に基づいて、必要なAC電源を選択してください。より複雑なニーズには、Proの三相AC電源が、マルチメータ、高調波アナライザ、パワーアナライザの機能を1つの計測器に統合した完全なACおよびDC電源ソリューションを提供します。DC電力を単独で、またはAC波形へのDCオフセットとして簡単に生成でき、包括的なテストを保証します。EssentialからProのパフォーマンスグレードまで、幅広いAC電源をご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なものを見つけてください。
Starting from
Starting from
キーサイト NC1-class Essential 単相AC電源にはAC6800シリーズが含まれます。これらは、電力シミュレーション、周波数および電圧変動テスト、力率補正などのアプリケーションを含め、研究開発(R&D)ベンチや自動テストラックに安定したAC電力を供給します。当社の単相AC電源は、最大4,000 VAの電力測定と、迅速なセットアップおよび操作のための使いやすいインターフェースを備えた調整可能なAC電源をサポートします。追加機能には、調整可能な出力電圧と周波数、過電圧、過電流、過電力保護が含まれます。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
キーサイトのAC電源は、単相および三相アプリケーションの両方でAC電力をエミュレートできるため、幅広い実世界のAC電力条件下で電気デバイスの性能を検証できます。相数とデバイスが消費する最大電力に基づいて、必要なAC電源を選択してください。より複雑なニーズには、Proの三相AC電源が、マルチメータ、高調波アナライザ、パワーアナライザの機能を1つの計測器に統合した完全なACおよびDC電源ソリューションを提供します。DC電力を単独で、またはAC波形へのDCオフセットとして簡単に生成でき、包括的なテストを保証します。EssentialからProのパフォーマンスグレードまで、幅広いAC電源をご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なものを見つけてください。
Starting from
Starting from
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
AC電源は、キーサイト・テクノロジーが提供するプログラマブルなテスト機器であり、被試験デバイス (DUT) に制御された電圧、周波数、および波形条件を供給します。適切な定格電力、位相構成、および動的波形機能を選択することは、信頼性の高い製品検証のために実世界の電力網条件を正確に再現することを保証するため重要です。テストおよび測定環境において、適切な選択はIEC 61000やIEEE 1547などの業界標準への準拠を可能にし、エンジニアが、グローバルな規制要件に準拠した制御された再現性のある条件下で、電力イミュニティ、外乱応答、および動作信頼性を検証することを可能にします。
AC電源は、キーサイト・テクノロジーズ製のプログラム可能な試験装置であり、電圧範囲、周波数範囲、定格電力、位相を定義することで、被試験装置(DUT)に印加される電気的条件を精密に制御します。十分な電圧および周波数範囲、適切な電力容量、正しい単相または三相出力といった適切な仕様を選択することは、特定のアプリケーションにおける実稼働環境を正確に再現するために不可欠です。 テストおよび計測用途において、これらのパラメータはIEC 61000やIEEEなどの規格への準拠に不可欠であり、エンジニアは、制御され、再現性があり、規格に準拠した条件下で、性能、耐ストレス性、および信頼性を検証することができます。
キーサイト・テクノロジーズの単相または三相交流電源は、被試験装置(DUT)に対して、1つの交流波形、あるいは3つの同期した波形を供給するプログラム可能な試験装置です。単相電源は低電力の民生用電子機器に適しているのに対し、三相電源は、平衡多相入力で動作する高電力、産業用、またはモーター駆動のシステムに必要となるため、この点は重要です。 試験・計測環境において、適切な相構成を選択することで、IEC 61000やIEEEなどの規格への準拠がサポートされ、実環境および規制上の試験条件下における電力挙動、負荷バランス、および外乱応答の正確な検証が可能になります。
AC電源は、キーサイト・テクノロジーズ製のプログラム可能な試験装置であり、被試験装置(DUT)に対して電圧ディップ、高調波、周波数変動などの制御された妨害波を発生させることができます。この機能が重要なのは、エンジニアが電圧低下、波形歪み、周波数不安定といった実環境における電力系統の異常を再現し、非理想的な動作条件下での製品の性能を評価できるためです。 試験・計測用途において、この機能はIEC 61000-4-11やIEC 61000-4-13などの規格への準拠を支援し、規制や業界で認められた試験シナリオの下で、耐性、電力品質耐性、および製品の信頼性を再現性のある形で検証することを可能にします。
キーサイトは、実験室での開発や生産試験向けのAC電源を提供しています。AC6800シリーズは、研究開発用ベンチや自動試験ラック向けに、電圧と周波数を調整可能で、最大4,000 VAの出力を備えた安定した単相AC電源を提供します。より高出力の用途には、キーサイトのEssentialおよびProシリーズの三相AC電源が、3,000~18,000 VAの定格でご利用いただけます。 Proモデルには、より包括的な試験を行うためのマルチメーター、高調波アナライザ、電力アナライザの機能も統合されています。お使いのデバイスの電力要件、相構成、周波数範囲、および測定ニーズに基づいて、適切なモデルをお選びください。
キーサイトのプログラマブルAC電源とPathWave航空電子機器テストソフトウェアを組み合わせることで、航空電子機器の電源に関するプレコンプライアンス試験を迅速化します。このソリューションは、RTCA DO-160およびMIL-STD-704の対応リビジョンにおける試験実行を効率化し、エンジニアが正式なコンプライアンス試験の前に機器を評価できるよう支援します。 テストパラメータをカスタマイズし、テストシーケンスを構築し、設定を保存することで、設計の反復にわたって再現性のある評価が可能になります。オプションのデータロギングおよびレポート生成機能により、結果の収集と文書化が簡素化されます。反復的な作業を自動化し、電源入力の問題を早期に特定することで、エンジニアリングチームは手動によるセットアップ作業を削減し、トラブルシューティングのサイクルを短縮し、コストのかかる再テストのリスクを低減できます。