Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece três classes de capacidade em dois níveis de desempenho de fontes de alimentação de corrente alternada (CA) — Essential e Pro. Qualquer uma delas pode ser configurada com base nos recursos e no desempenho que você precisa.
Desempenho versátil em uma fonte de alimentação CA básica
Alimentação CA/CC estável e confiável para aplicações industriais e de alta potência
As fontes de alimentação CA monofásicas essenciais da classe NC1 da Keysight incluem a série AC6800. Elas fornecem energia CA estável para bancadas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e racks de teste automatizados, incluindo aplicações como simulação de energia, testes de variação de frequência e tensão e correção do fator de potência. Nossas fontes de alimentação CA monofásicas suportam medições de potência de até 4.000 VA e potência CA ajustável com uma interface fácil de usar para configuração e operação rápidas. Recursos adicionais incluem tensão e frequência de saída ajustáveis, proteção contra sobretensão, sobrecorrente e sobrepotência. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
As fontes de alimentação CA da Keysight permitem emular a alimentação CA para aplicações monofásicas e trifásicas, para que você possa verificar o desempenho de seus dispositivos elétricos em uma ampla gama de condições reais de alimentação CA. Selecione a fonte de alimentação CA necessária com base no número de fases e na potência máxima que seu dispositivo consumirá. Para necessidades mais complexas, as fontes de alimentação CA trifásicas Pro oferecem uma solução completa de alimentação CA e CC, integrando os recursos de um multímetro, analisador harmônico e analisador de potência em um único instrumento. Você pode produzir facilmente alimentação CC, de forma independente ou como um desvio CC para uma forma de onda CA, garantindo testes abrangentes. Explore nossa ampla gama de fontes de alimentação CA, desde os níveis de desempenho Essential até Pro, para encontrar a opção certa para sua aplicação.
Starting from
Starting from
As fontes de alimentação CA monofásicas essenciais da classe NC1 da Keysight incluem a série AC6800. Elas fornecem energia CA estável para bancadas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e racks de teste automatizados, incluindo aplicações como simulação de energia, testes de variação de frequência e tensão e correção do fator de potência. Nossas fontes de alimentação CA monofásicas suportam medições de potência de até 4.000 VA e potência CA ajustável com uma interface fácil de usar para configuração e operação rápidas. Recursos adicionais incluem tensão e frequência de saída ajustáveis, proteção contra sobretensão, sobrecorrente e sobrepotência. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
As fontes de alimentação CA da Keysight permitem emular a alimentação CA para aplicações monofásicas e trifásicas, para que você possa verificar o desempenho de seus dispositivos elétricos em uma ampla gama de condições reais de alimentação CA. Selecione a fonte de alimentação CA necessária com base no número de fases e na potência máxima que seu dispositivo consumirá. Para necessidades mais complexas, as fontes de alimentação CA trifásicas Pro oferecem uma solução completa de alimentação CA e CC, integrando os recursos de um multímetro, analisador harmônico e analisador de potência em um único instrumento. Você pode produzir facilmente alimentação CC, de forma independente ou como um desvio CC para uma forma de onda CA, garantindo testes abrangentes. Explore nossa ampla gama de fontes de alimentação CA, desde os níveis de desempenho Essential até Pro, para encontrar a opção certa para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Escolha entre uma ampla variedade de softwares de controle de fonte CA e acessórios, como ferramentas de configuração de forma de onda, opções de conectividade remota, placas de expansão de interface, cabos de sincronização e muito mais.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A fonte de alimentação CA é um instrumento de teste programável da Keysight Technologies que fornece condições controladas de tensão, frequência e forma de onda ao dispositivo em teste (DUT). Isso é importante porque a seleção da potência nominal correta, da configuração de fase e da capacidade dinâmica da forma de onda garante a reprodução precisa das condições reais da rede elétrica, para uma validação confiável do produto. Em ambientes de teste e medição, a seleção adequada permite a conformidade com normas do setor, como a IEC 61000 e a IEEE 1547, permitindo que os engenheiros verifiquem a imunidade elétrica, a resposta a perturbações e a confiabilidade operacional em condições controladas e repetíveis, alinhadas aos requisitos regulatórios globais.
Uma fonte de alimentação CA é um instrumento de teste programável da Keysight Technologies que define a faixa de tensão, a faixa de frequência, a potência nominal e a fase para controlar com precisão as condições elétricas aplicadas a um dispositivo em teste (DUT). Isso é importante porque a seleção de especificações adequadas — como cobertura suficiente de tensão e frequência, capacidade de potência adequada e saída correta, seja monofásica ou trifásica — garante a reprodução precisa de ambientes operacionais reais para sua aplicação específica. Em aplicações de teste e medição, esses parâmetros são essenciais para a conformidade com normas como a IEC 61000 e a IEEE, permitindo que os engenheiros validem o desempenho, a tolerância a tensões e a confiabilidade em condições controladas, repetíveis e alinhadas às normas.
Uma fonte de alimentação CA monofásica ou trifásica da Keysight Technologies é um instrumento de teste programável que fornece uma forma de onda CA ou três formas de onda sincronizadas a um dispositivo em teste (DUT). Isso é importante porque as fontes monofásicas são adequadas para eletrônicos de consumo de baixa potência, enquanto as fontes trifásicas são necessárias para sistemas de alta potência, industriais ou acionados por motores que operam com entradas multifásicas balanceadas. Em ambientes de teste e medição, a seleção da configuração de fase correta garante a conformidade com normas como a IEC 61000 e a IEEE, permitindo a validação precisa do comportamento de potência, do equilíbrio de carga e da resposta a perturbações em condições de teste reais e regulatórias.
Uma fonte de alimentação CA é um instrumento de teste programável da Keysight Technologies capaz de gerar perturbações controladas, como quedas de tensão, harmônicas e variações de frequência, para um dispositivo em teste (DUT). Isso é importante porque esses recursos permitem que os engenheiros reproduzam anomalias reais da rede elétrica — como quedas de tensão, formas de onda distorcidas ou frequências instáveis — para avaliar o desempenho dos produtos em condições operacionais não ideais. Em aplicações de teste e medição, essa funcionalidade garante a conformidade com normas como a IEC 61000-4-11 e a IEC 61000-4-13, permitindo a validação repetível da imunidade, da tolerância à qualidade da energia e da confiabilidade do produto em cenários de teste regulamentados e reconhecidos pelo setor.
A Keysight oferece fontes de alimentação CA para desenvolvimento em laboratório e testes de produção. A série AC6800 fornece alimentação CA monofásica estável para bancadas de P&D e racks de teste automatizados, com tensão e frequência ajustáveis e capacidade de potência de até 4.000 VA. Para aplicações que exigem maior potência, as fontes de alimentação CA trifásicas Essential e Pro da Keysight oferecem potências nominais de 3.000 a 18.000 VA. Os modelos Pro também integram recursos de multímetro, analisador de harmônicas e analisador de potência para testes mais abrangentes. Escolha o modelo certo com base nos requisitos de potência do seu dispositivo, na configuração de fases, na faixa de frequência e nas necessidades de medição.
Acelere os testes de pré-conformidade de alimentação de aviônicos combinando uma fonte de alimentação CA programável da Keysight com o software de teste de aviônicos PathWave. Essa solução agiliza a execução de testes para as revisões compatíveis das normas RTCA DO-160 e MIL-STD-704, ajudando os engenheiros a avaliar os equipamentos antes dos testes formais de conformidade. Personalize parâmetros de teste, crie sequências de teste e salve configurações para avaliações repetíveis ao longo das iterações de projeto. O registro opcional de dados e a geração de relatórios simplificam a coleta e a documentação dos resultados. Ao automatizar tarefas repetitivas e identificar problemas de entrada de energia mais cedo, as equipes de engenharia podem reduzir a configuração manual, encurtar os ciclos de solução de problemas e diminuir o risco de novos testes onerosos.