お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3627B PathWave ADSコア + EM Design + Layout + HSD Ckt Sim + SIPro + PIPro + FEM
予測的で生産性があり、知見にあふれた設計の取り組みのためのまとまりのあるSIおよびPIワークフロー
W3627B includes post-layout verification for high-speed serial, and a highest accuracy EM simulation using the FEM simulator for 3D components like connectors.
主な特長
W3627B PathWave ADSコア+EM Design+Layout+HSD Ckt Sim+SIPro+PIPro+FEMは以下を含みます:
- SIPro電磁界解析
- FEMシミュレータ(ADSまたはEM Designからアクセス)
- トランジェントコンボリューション
- チャネルシミュレーション
W3627Bは高速シリアルのレイアウト後の検証、FEMシミュレータを使った最高確度の電磁界シミュレーションを含みます。 有限要素法(FEM)に基づいたフルウェーブ3D電磁界シミュレーションを提供します。 コネクタなどの3Dコンポーネントに使用することもできます。 このバンドルにはSパラメータシミュレーション、チャネルシミュレーション、トランジェントシミュレーション、コントロールド・インピーダンス・ライン・デザイナー(CILD)、ビアデザイナーを備えたHSD回路シミュレーションが含まれます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。