W3627B 包含高速串列布局後驗證功能,可使用 FEM 模擬器對連接器等 3D 元件進行最準確的 EM 模擬。

產品特性

Keysight W3627B PathWave ADS Core、EM 設計、布局、HSD 電路模擬、SIPro、PIPro、FEM 軟體包含:

  • SIPro 電磁分析
  • FEM 模擬器(可透過 ADS 或 EM 設計來存取)
  • 暫態卷積
  • 通道模擬
  • 電磁設計軟體可產生參數化 3D 元件並將其匯入 ADS

W3627B 包含高速串列布局後驗證功能,可使用 FEM 模擬器進行高速串列和最高準確度 EM 模擬。 提供基於有限元素法(FEM)的全波 3D 電磁模擬功能, 可用於連接器等 3D 元件。 此軟體套件包括 HSD 電路模擬,其中包含:S 參數模擬、通道模擬、暫態模擬、可控阻抗線路設計軟體(CILD)和導孔設計軟體。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助