お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3020E PathWave RF 回路シミュレーション
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ツール
ノンリニア、ハーモニックバランス、サーキットエンベロープ、トランジェント/コンボリューション回路シミュレータで周波数/変調/タイムドメインでのRF回路の解析を実現。 システム/回路シミュレーションで使われるノンリニアXパラメータ回路モデルを作成。
主な特長
W3020E PathWave RF 回路シミュレーションは以下を含みます:
- ハーモニック・バランス・ノンリニア周波数ドメイン回路シミュレータ-
- サーキットエンベロープ・ノンリニア変調ドメイン回路シミュレーター
- トランジェント/コンボリューション・ノンリニア・タイムドメイン回路シミュレーター
- 包括的なノンリニア安定性解析
- 回路レベルでデジタル変調RF信号のエラーベクトル振幅(EVM)解析
- Xパラメータ・ノンリニア・モデル・ジェネレータ
PathWave RF回路シミュレーションは、堅牢な最新収束アルゴリズムにより、大規模なノンリニア回路を解析する業界最高の性能と精度を備えています。 キーサイトのノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザから測定されたノンリニアXパラメータを受け入れ、IPの保護を提供しながら、システムまたは回路シミュレーションで使用するためのシミュレーションからXパラメータモデルを生成することも可能です。 画期的な包括的ノンリニアの安定性解析により、あらゆる動作条件下でのマルチデバイス増幅器の安定性を保証します。
注:このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。