검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주파수, 변조 및 시간 도메인에서 RF 회로를 분석하는 데 필요한 비선형 고조파 밸런스, 회로 엔버로프 및 트랜션트/콘볼루션 회로 시뮬레이터 시스템 및 회로 시뮬레이션에서 사용되는 회로의 비선형 X-파라미터 모델을 생성합니다.
주요 특징
W3020E PathWave RF 회로 시뮬레이션의 주요 특징:
- 주파수 도메인의 고조파 밸런스 비선형 회로 시뮬레이터
- 변조 도메인의 회로 엔버로프 비선형 회로 시뮬레이터
- 시간 도메인의 트랜션트/콘볼루션 비선형 회로 시뮬레이터
- 종합적인 비선형 안정성 분석
- 디지털 방식으로 변조된 RF 신호를 위한 회로 수준 EVM(Error Vector Magnitude) 분석
- X-파라미터 비선형 모델 생성기
PathWave RF 회로 시뮬레이션은 큰 비선형 회로를 분석하는 데 필요한 강력한 최신 컨버전스 알고리즘과 함께 업계 최고의 성능과 정확도가 강점입니다. 키사이트의 비선형 벡터 네트워크 분석기의 측정된 비선형 X-파라미터를 받아서 시스템 또는 회로 시뮬레이션에서 사용할 수 있도록 시뮬레이션에서 X-파라미터 모델을 생성하는 동시에 IP 보호를 제공합니다. 획기적인 종합적 비선형 안정성 분석은 모든 작동 조건 하에서 멀티 디바이스 앰프 안정성을 보장합니다.
주: 이 엘리먼트 라이센스는 작동을 위해 호스트 번들이 필요합니다. 권장 번들 구성을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?