ハイライト

PCI ExpressフルTxテストスイートに含まれるコンプライアンス・テスト・ソフトウェア
  • D9040PCIC - PCI Express 電気性能検証/コンプライアンスソフトウェア
  • D9050PCIC - PCI Expressトランスミッター電気性能検証/コンプライアンスソフトウェア
  • D9010PCIP - 高度なPCIeプロトコル・デコード/トリガ・ソフトウェア(PCIe 4/3/2/1、SATA/SAS)

その他の特長:

  • 64、32、16、8、5、および 2.5 GT/s の PCIe® 6.0 BASE仕様でトランスミッターテストを実現
  • PCI Express BASE仕様で定義されているSNDR4、RLM4、非相関 TJ/DJ/PWJ、疑似パッケージ損失およびその他のパラメータを含む、PCIe 6.0 BASE TX測定3
  • PAM-4 SNDRおよびジッタ測定では4レベルの雑音補正が可能
  • PCIe 6.0 BASE仕様で定義されているPCI 6.0基準クロック測定
  • リアルタイムでのデータ捕捉および以前捕捉した波形のオフライン解析の両方に対応
  • 使いやすいテスト・セットアップ・ウィザード
  • 合否マージン解析
  • フルスイングデバイスおよび低電力のハーフスイングデバイスの両方に対応
  • PCIe 6.0 BASE測定用で最小帯域幅50 GHzのUXRシリーズ リアルタイムオシロスコープで使用可能

無料の試用版

SW02PCIE PCI ExpressフルTxテストスイートの30日間試用ライセンス

  • 30日間のライセンススイート無料試用版を請求
  • PCでPCI Express Tx検証アプリケーション(Gen 4から最新版まで)を実行可能
  • 全機能を制限なしで評価可能(D9010PCIPを含む)
PCI Express 6.0セレクト・テスト・スクリーン

SW02PCIEに関心を持っていただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。