開発サイクル全体を通じて、5G-Advancedおよび6Gの統合センシング・通信(ISAC)アルゴリズムおよびプロトタイプの包括的な実験室検証を行うためのソリューション。
Technology
5G NR, 6G
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
S8808A ISACチャネルエミュレーションツールセットは、研究者、チップセットベンダー、ネットワーク機器メーカーが、統合センシングおよび通信(ISAC)アルゴリズムとプロトタイプを、フィールドに展開する前にラボ環境で開発および検証することを可能にします。S8808Aは、センシングターゲット、背景シーン、通信チャネルのソフトウェアモデリングから、PROPSIMプラットフォームでのハードウェアインザループリアルタイムエミュレーションまで、完全なISACテストワークフローをサポートし、中断のない24時間365日のテスト実行を可能にします。
S8808Aは、ISAC開発サイクルを加速し、展開リスクを低減し、広範な5G-Advancedおよび6Gユースケースにおいて堅牢なパフォーマンスを提供します。無線接続の未来を牽引する産業にとって、ラボベースのISAC検証は単なる利点ではなく、ミッションクリティカルです。
主な機能
このデモ動画では、6G ISACがどのようにネットワークカバレッジを新たな収益機会へと変革できるかをご覧いただけます。また、S8808Aがデジタルツインとリアルタイムチャネルエミュレーションを使用して、センシング性能の現実的なラボ検証をどのように可能にするかについてもご確認いただけます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。