モデル:
RP7983A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Pro ATE電源には2つのクラスがあります。NS1-classにはN7900シリーズが含まれ、NS4-classにはRP7900シリーズが含まれます。
RP7983A回生電力システムは、単一出力のDC 装置であり、高度に統合された安全機能を備えており、作業者と被試験装置の両方を保護します。
Maximum current per output
30 A
Maximum power
30 kW
Maximum voltage per output
2000 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
750 mV
Output response time
0.2 ms
Programming accuracy
750 mV
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3 Phase 400/480 VAC
Maximum current (nominal)
40 A
Maximum voltage (nominal)
2000 V
Command processing time
1 ms
Noise and ripple
3000 mVpp
Maximum power (nominal)
30 kW
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 9,023,357
モデル:
RP7983A
納期:
数量
オプション
1
回生型パワーシステム、PVモード、2000 V、±30 A、30 kW、400/480 VAC | Keysight保証 - 5年間 | KeysightCare アシュアード初年度サポート
キーサイト RP7983A 回生型パワーシステムは、人員と被試験デバイスの両方を保護する高度に統合された安全機能を備えた、シングル出力、双方向、回生型DC電源です。回生機能により、通常消費されるエネルギーをクリーンにグリッドに戻すことができ、エネルギー消費と冷却に関連するコストを節約します。
さらに、シームレスなソースおよび負荷機能をコンパクトな5U高パッケージに統合することで、エネルギーだけでなく、設置面積と統合時間も節約できます。RP7983Aは、最速で最も正確な統合型回生電源システムを提供します。
RP7983Aは、キーサイトのHEV/EVパワーコンバータテストソリューションの一部であり、急速に成長するHEV/EV市場の要求に応える高電圧・高電力ソリューションの導入に自信を与えます。
BenchVue Basicアプリを無料でダウンロードして、測定器を制御いただけます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。