Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight Pro ATE-Netzteile sind in zwei Klassen erhältlich. Zur NS1-Klasse gehört die N7900-Serie, zur NS4-Klasse die RP7900-Serie.
Das regenerative Stromversorgungssystem RP7983A ist ein bidirektionales DC-Netzteil mit einem Ausgang und hochintegrierten Sicherheitsfunktionen, die sowohl Ihr Personal als auch Ihren Prüfling schützen.
Maximum current per output
30 A
Maximum power
30 kW
Maximum voltage per output
2000 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
750 mV
Output response time
0.2 ms
Programming accuracy
750 mV
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3 Phase 400/480 VAC
Maximum current (nominal)
40 A
Maximum voltage (nominal)
2000 V
Command processing time
1 ms
Noise and ripple
3000 mVpp
Maximum power (nominal)
30 kW
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Das Keysight RP7983A regenerative Stromversorgungssystem ist eine bidirektionale, regenerative Gleichstromversorgung mit Einzelausgang und hochintegrierten Sicherheitsfunktionen, die sowohl Ihr Personal als auch Ihren Prüfling schützen. Die Rückspeisefähigkeit ermöglicht es, die normalerweise verbrauchte Energie sauber ins Netz zurückzuspeisen, wodurch Kosten für Energieverbrauch und Kühlung eingespart werden.
Darüber hinaus sparen Sie durch die Kombination der nahtlosen Quell- und Lastfunktionalität in einem kompakten, 5 HE hohen Gehäuse nicht nur Energie, sondern auch Stellfläche und Integrationszeit. Das RP7983A bietet das schnellste, genaueste und integrierte regenerative Stromversorgungssystem.
Der RP7983A ist Teil der HEV/EV-Leistungswandler-Testlösungen von Keysight, die Ihnen die Zuversicht geben, Hochspannungs- und Hochleistungslösungen einzusetzen, um den schnelllebigen und wachstumsstarken Anforderungen des HEV/EV-Marktes gerecht zu werden.
Laden Sie die BenchVue Basic App kostenlos herunter , um Ihre Instrumente zu steuern.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.