Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Pro PNTエミュレータ・ハードウェアは、キーサイト(旧Spirent)のPNT Xプラットフォームを搭載しています。
Keysight PNT Xは、複雑なPNTテストを簡素化・迅速化し、高性能、現実的な再現性、柔軟性、そして使いやすさを実現します。
Modular design
Up to 10 SDR Cards per Chassis|Up to 10 RF Outputs|Multi-Chass Options Available
Emulation options
Frequency Bands: L1, L2, L5, E1, E5, E6, B1, B2, B3, S-Band
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
PNT Xは、設定可能な制御受信パターンアンテナ(CRPA)シナリオ定義、柔軟な妨害機能、高度なスプーフィング機能を提供し、有線およびOTA(Over-the-Air)テストの両方をサポートします。
CRPAと信号機能
機密テスト
航法戦(NAVWAR)エミュレーション
制御と自動化
PNT信号生成
OTA(Over-the-Air)テスト
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。