Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
CoreSIMは4G/5Gコアシミュレータです。ラップアラウンドテストにより、他のキーサイトシミュレーションソリューションを補完し、RANテストを簡素化・高速化を実現します。
Sub system simulated
O-Gnb, Core network
Test types
O-CU northbound, O-DU+O-CU northbound, O-RU+O-DU+O-CU northbound, gNB/eNB northbound
Interfaces supported
Backhaul
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
4G/5Gコアシミュレータ、CoreSIMは、コアネットワークの不要な依存性を除去し、制御可能な、再現性のあるテスト環境をセットアップすることにより、無線アクセスネットワークテストを容易にします。 このため、RANテスト作業を被試験デバイスに集中させることができ、3GPP標準実装を加速させることができます。 拡張性が高いCoreSIMにより、最大100本の独立したテストラインを並列で使用することができます。 NSAラップアラウンド用ePCシミュレータとSAラップアラウンド用5Gコアシミュレータを使用できます。 データ、ストレージ、音声、ビデオプロトコルがサポートされています。 CoreSIMは、どのIntelサーバでもホスト可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。