Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
P8820S RUテストツールセットは、包括的なO-RU RFおよびフロントホールソリューション 拡張可能なソリューション であり、手動および自動化されたワークフローの両方をサポートします。
Sub system simulated
O-Gnb, RF air interface, O-DU
Test types
O-RU fronthaul, O-RU RF
Interfaces supported
RF air interface, OFH
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
P8820S無線ユニットテストツールセットは、O-RAN無線ユニット(O-RU)のテストプロセスを効率化し、RU単体テスト向けの包括的で拡張性の高いソリューションを提供します。ユーザーは、特定のニーズに応じて、自動テストオプションと手動テストオプションを選択できます。
テストワークフロー全体を通してO-RUを検証します。
P8820Sは、進化するテスト要件に適応するように設計されています。このソリューションは、RFテストのベースラインを超えて拡張でき、mMIMOビームフォーミング、3GPPおよびO-RAN ALLIANCE仕様に基づく自動適合性テスト、ならびにエネルギー効率とセキュリティ評価の高まる要求に対応します。
大規模なmMIMOパフォーマンス評価
実環境のmMIMOトラフィックシナリオ、ビームフォーミング検証、空間一貫性テストにより、大容量のマルチアンテナ無線ユニットが性能要件を満たしていることを確認します。
mMIMO ULPI品質を正確に測定:高度なULPIメトリックを通じてO-RUアップリンク動作に関する深い洞察を得て、動的な無線条件下での最適なパフォーマンスと標準への適合性を確保します。
O-RU適合性テストの自動化
キーサイトのO-RAN自動適合性テストケースは、適合性、相互運用性、エネルギー効率、およびエンドツーエンドのパフォーマンスに関してO-RUをテストするための統合されたハードウェアおよびソフトウェアソリューションとして提供されます。これらのテストは、以下に概説するO-RAN ALLIANCEテスト仕様に従って実施されます。
O-RUエネルギー効率の評価
P8820S RUテストツールセットは、O-RUのエネルギー効率の正確な評価と最適化を可能にします。このソリューションは、ETSIトラフィックプロファイルに基づいたエネルギー効率テストをサポートし、複数のバンドにわたる同時評価を可能にするとともに、O-RUの動作に関する貴重な洞察を提供します。
エネルギー効率テストオプションは、電源とアナライザをテストセットアップに組み込むことで、あらゆるP8820S構成にシームレスに統合できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。