Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das P8820S RU Testing Toolset ist eine skalierbare Lösung für umfassende O-RU RF- und Fronthaul-Tests, die sowohl manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe unterstützt.
Sub system simulated
O-Gnb, RF air interface, O-DU
Test types
O-RU fronthaul, O-RU RF
Interfaces supported
RF air interface, OFH
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Das P8820S Radio Unit Testing Toolset optimiert den Testprozess für O-RAN-Funkgeräte (O-RU) und bietet eine umfassende, skalierbare Komplettlösung für isolierte RU-Tests. Anwender können je nach Bedarf zwischen automatisierten und manuellen Testoptionen wählen.
Validieren Sie die O-RU während des gesamten Testablaufs.
P8820S ist so konzipiert, dass es sich an sich ändernde Testanforderungen anpassen lässt. Die Lösung kann über ihre HF-Testbasis hinaus erweitert werden, um den wachsenden Anforderungen von mMIMO-Beamforming, automatisierten Konformitätstests gemäß 3GPP- und O-RAN-Alliance-Spezifikationen sowie Energieeffizienz- und Sicherheitsbewertungen gerecht zu werden.
Bewertung der mMIMO-Leistung im großen Maßstab
Sicherstellen, dass die Funkgeräte mit hoher Kapazität und mehreren Antennen die Leistungsanforderungen in realen mMIMO-Verkehrsszenarien, bei der Überprüfung der Strahlformung und bei Tests der räumlichen Konsistenz erfüllen.
Messen Sie die mMIMO ULPI-Qualität präzise: Gewinnen Sie tiefe Einblicke in das Uplink-Verhalten von O-RUs durch fortschrittliche ULPI-Metriken und gewährleisten Sie so optimale Leistung und die Einhaltung von Standards unter dynamischen Funkbedingungen.
Automatisierte O-RU-Konformitätsprüfung
Die automatisierten Konformitätstestfälle von Keysight O-RAN werden als integrierte Hardware- und Softwarelösung für die Prüfung von O-RUs hinsichtlich Konformität, Interoperabilität, Energieeffizienz und Gesamtleistung angeboten. Diese Tests werden gemäß den unten aufgeführten Testspezifikationen der O-RAN ALLIANCE durchgeführt.
Bewertung der Energieeffizienz von O-RU
Das P8820S RU Testing Toolset ermöglicht eine präzise Evaluierung und Optimierung der O-RU Energieeffizienz. Die Lösung unterstützt Energieeffizienztests basierend auf ETSI-Verkehrsprofilen, ermöglicht die gleichzeitige Auswertung über mehrere Bänder hinweg und liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten der O-RU.
Die Option zur Prüfung der Energieeffizienz kann nahtlos in jede P8820S-Konfiguration integriert werden, indem ein Netzteil und ein Analysator in den Testaufbau integriert werden.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.