Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O conjunto de ferramentas de teste P8820S RU é uma solução escalável para testes abrangentes de RF e fronthaul O-RU, compatível com fluxos de trabalho manuais e automatizados.
Sub system simulated
O-Gnb, RF air interface, O-DU
Test types
O-RU fronthaul, O-RU RF
Interfaces supported
RF air interface, OFH
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O conjunto de ferramentas de teste de unidades de rádio P8820S simplifica o processo de teste da unidade de rádio O-RAN (O-RU), oferecendo uma solução abrangente e escalável para testes isolados de RU. Os usuários podem escolher entre opções de teste automatizadas e manuais, dependendo de suas necessidades específicas.
Validar o O-RU ao longo de todo o fluxo de trabalho de teste
O P8820S foi projetado para se adaptar aos requisitos de teste em constante evolução. A solução pode ser ampliada para além de sua configuração básica de testes de RF, a fim de atender às crescentes demandas de beamforming mMIMO, testes automatizados de conformidade com base nas especificações 3GPP e da O-RAN ALLIANCE, bem como avaliações de eficiência energética e segurança.
Avaliar o desempenho do mMIMO em grande escala
Garanta que as unidades de rádio de alta capacidade e múltiplas antenas atendam aos requisitos de desempenho por meio de cenários reais de tráfego mMIMO, verificação de beamforming e testes de consistência espacial.
Avalie com precisão a qualidade do ULPI em mMIMO: obtenha uma visão aprofundada do comportamento do uplink da O-RU por meio de métricas avançadas do ULPI, garantindo desempenho ideal e conformidade com as normas em condições de rádio dinâmicas.
Automatizar os testes de conformidade com a O-RU
Os casos de teste de conformidade automatizados O-RAN da Keysight são oferecidos como uma solução integrada de hardware e software para testar O-RUs em termos de conformidade, interoperabilidade, eficiência energética e desempenho de ponta a ponta. Esses testes são realizados de acordo com as especificações de teste da O-RAN ALLIANCE descritas abaixo.
Avaliar a eficiência energética da O-RU
O conjunto de ferramentas de teste P8820S RU permite a avaliação e otimização precisas da eficiência energética do O-RU. A solução oferece suporte a testes de eficiência energética com base nos perfis de tráfego da ETSI, permitindo a avaliação simultânea em várias bandas, ao mesmo tempo em que fornece informações valiosas sobre o comportamento do O-RU.
A opção de testes de eficiência energética pode ser facilmente integrada a qualquer configuração do P8820S, mediante a incorporação de uma fonte de alimentação e de um analisador na configuração de teste.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.