お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9081EM0E Bluetooth®測定アプリケーション、マルチタッチUI
Bluetoothトランスミッターのワンボタン測定
Bluetooth®規格に準拠したBluetoothトランスミッターのワンボタン測定と合否判定テストを実行します。
ハイライト
- Bluetooth« コア仕様バージョン2.1+ EDR、Low Energy(4.0および4.2)、最新のBluetooth 5(5.1/5.2/5.3)に準拠
- N9081SP1EライセンスでQualcomm® Bluetooth High Speed Link (QBHSL) 形式をサポート
- コンバイン出力パワー(Basic RateまたはLow Energy)またはEDR相対パワーのトランスミッター解析および複数の結果に関連する変調測定をサポート
- スペクトラム測定:出力パワー、出力スペクトル帯域幅、隣接チャネル電力、EDRバンド内スプリアスエミッションなど
- 変調解析:偏差、初期搬送波周波数許容誤差(ICFT)、搬送波周波数ドリフト、EDR周波数安定度、EDR変調精度など
- 性能:出力パワー測定確度最高0.20 dB、FM偏移測定範囲250 kHzフルスケール(公称値)、EDR変調測定精度:1.2 %
- マルチタッチ・ユーザー・インタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
- キーサイトは、UXA/PXA/PXE用のNモデル、MXA/EXA/MXE/VXT用のEモデル、CXA用のWモデルという階層的なアプリケーションモデルをサポートしています。 上位のアプリケーションモデルは下位のプラットフォームで実行可能です。つまり、Nモデルはすべてのプラットフォームで、EモデルはMXA/EXA/MXE/VXTおよびCXAで、WモデルはCXAでのみ実行可能です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。