NS1-class ATEシステムDC電源、150 V、34 A、5.1 kW

 

製品画像
  • Maximum current per output

    34 A

  • Maximum power

    5100 W

  • Maximum voltage per output

    150 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    337.5 mV

  • Noise and ripple

    120 mVpp

  • Output response time

    50 ms

  • Programming accuracy

    187.5 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Maximum current (nominal)

    50 A

  • Maximum power (nominal)

    5.2 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    300 V

  • Command processing time

    100 ms

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N8760A NS1-class ATEシステムDC電源、5.1 kW
N8760A NS1-class ATEシステムDC電源、5.1 kW

モデル:

N8760A

数量

オプション

1

DC電源 150V、34A、5100W;GPIB、LAN、USB、LXI | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間

1

DC電源 190~240V、3相AC、50/60Hz入力 (LINE CORD OPT 861と併用)

1

電源コード、米国、プラグなし、10 AWG、4線、8フィート (入力208 VAC 3相)

ハイライト

DC出力定格

  • 電圧:150 V
  • 電流:34 A
  • パワー:5100 W

プログラミング精度

  • 電圧:0.025%+112.5 mV
  • 電流:0.1%+102 mA

出力リップルおよび雑音

  • CV p-p:120 mV
  • CV rms:25 mV

Keysight基本直流電源(DC電源)は豊富な機能を求めやすい価格で提供します。Keysight N8760Aは、2Uの小型パッケージに搭載された、150 V/34 A/5100 Wの単出力電源です。柔軟なAC電源ライン入力オプション、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備え、複数台を並列または直列接続で使用して出力電流または出力電圧を大きくすることができます。

AC電源ライン入力電圧のオプションは、注意して選択してください。AC電源ライン入力電圧は、取り外せないように工場でインストールされており、どのような状況においても出荷後に変更することはできません。

間違ったAC電源ライン入力電圧オプションを購入し、納品が行われた場合は、本体を返品していただく必要があります。製品の返品には、Keysightの承認が必要で手数料もかかります。返品後、新たに注文していただけます。

BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。

キーサイト Warranty ロゴ