NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급 장치, 150 V, 34 A, 5.1 kW

제품 이미지
  • Maximum current per output

    34 A

  • Maximum power

    5100 W

  • Maximum voltage per output

    150 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    337.5 mV

  • Noise and ripple

    120 mVpp

  • Output response time

    50 ms

  • Programming accuracy

    187.5 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Maximum current (nominal)

    50 A

  • Maximum power (nominal)

    5.2 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    300 V

  • Command processing time

    100 ms

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

N8760A NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 5.1 kW
N8760A NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 5.1 kW

모델:

N8760A

수량

옵션

1

DC 전원 공급 장치 150V, 34A, 5100W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 - 3년.

1

DC Power Supply 190-240V, 3 phase AC, 50/60Hz INPUT (use with LINE CORD OPT 861)

1

Power cord, USA, No Plug, 10awg, 4-wire, 8ft (Input 208VAC 3 phase)

하이라이트

DC 출력 정격

  • 전압: 150 V
  • 전류: 34 A
  • 전력: 5100 W

프로그래밍 정확도

  • 전압: 0.025% + 112.5 mV
  • 전류: 0.1% + 102 mA

출력 리플 및 노이즈

  • CV p-p: 120 mV
  • CV rms: 25 mV

키사이트 N8760A 전원 공급기는 소형 2U 패키지로 예산에 맞게 필수적인 기능을 제공하는 단일 출력 전원 공급기입니다. N8760A 전원 공급기는 유연한 AC 입력 옵션, 출력 전압과 전류의 아날로그/저항 제어를 제공하며 여러 공급기의 병렬 및 직렬 연결을 통해 출력 전류 또는 전압을 높일 수 있습니다.

AC 입력 전압 옵션은 신중하게 선택하십시오. AC 입력 전압 하드웨어는 공장에서 영구적으로 설치되며 배송 후에는 어떤 상황에서도 변경할 수 없습니다.

올바르지 않은 AC 입력 전압 옵션을 구매하고 배송받은 경우에는 장치를 반품해야 합니다. 제품 반품 시 키사이트의 승인이 있어야 하며 관련 비용이 소요되며, 이후 새로 제품을 주문해야 합니다.

장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.