NS1-class ATEシステムDC電源、40 V、125 A、5 kW

 

製品画像
  • Maximum current per output

    125 A

  • Maximum power

    5000 W

  • Maximum voltage per output

    40 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    90 mV

  • Noise and ripple

    75 mVpp

  • Output response time

    30 ms

  • Programming accuracy

    50 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    100 ms

  • Maximum current (nominal)

    150 A

  • Maximum power (nominal)

    5.2 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N8756A 5 kW
N8756A 5 kW

モデル:

N8756A

数量

オプション

1

DC電源 40V、125A、5000W;GPIB、LAN、USB、LXI | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間

1

DC電源 190~240V、3相AC、50/60Hz入力 (LINE CORD OPT 861と併用)

1

電源コード、米国、プラグなし、10 AWG、4線、8フィート (入力208 VAC 3相)

ハイライト

DC出力定格

  • 電圧:40 V
  • 電流:125 A
  • パワー:5000 W

プログラミング精度

  • 電圧:0.025%+30 mV
  • 電流:0.1%+375 mA

出力リップルおよび雑音

  • CV p-p:75 mV
  • CV rms:10 mV

Keysight基本直流電源(DC電源)は豊富な機能を求めやすい価格で提供します。Keysight N8756Aは、2Uの小型パッケージに搭載された、40 V/125 A/5000 Wの単出力電源です。柔軟なAC電源ライン入力オプション、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備え、複数台を並列または直列接続で使用して出力電流または出力電圧を大きくすることができます。

AC電源ライン入力電圧のオプションは、注意して選択してください。AC電源ライン入力電圧は、取り外せないように工場でインストールされており、どのような状況においても出荷後に変更することはできません。

間違ったAC電源ライン入力電圧オプションを購入し、納品が行われた場合は、本体を返品していただく必要があります。製品の返品には、Keysightの承認が必要で手数料もかかります。返品後、新たに注文していただけます。

BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。

キーサイト Warranty ロゴ